| N° de pièce | DN | L1 | Soufflet (AISI 321) | Embouts à souder (acier au carbone) (mm) | Mouvements 2 (mm) | Springrate (n/mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B (mm) | Épaisseur (mm) | Nombre de condamnations | Nombre de plis | A | C | L2 | Axiale +/- | Latéral +/- | Axiale +/- | Latéral +/- | |||
| 300 250 040 | 40 | 245 | 57.7 | 0.3 | 22 | 1 | 48.3 | 2 | 50 | 29 | 18 | 30 | 7 |
| 300 250 050 | 50 | 245 | 69.7 | 0.3 | 13 | 2 | 60.3 | 2 | 50 | 29 | 15 | 34 | 11 |
| 300 250 065 | 65 | 245 | 87.5 | 0.3 | 13 | 2 | 76.1 | 2 | 50 | 32 | 15 | 56 | 50 |
| 300 250 080 | 80 | 245 | 100.3 | 0.3 | 13 | 2 | 88.9 | 2 | 50 | 38 | 15 | 53 | 35 |
| 300 250 100 | 100 | 245 | 129.8 | 0.3 | 11 | 2 | 114,3 | 2 | 50 | 44 | 10 | 34 | 40 |
| 300 250 125 | 125 | 245 | 157.8 | 0.3 | 11 | 2 | 139.7 | 2 | 50 | 33 | 10 | 86 | 122 |
| 300 250 150 | 150 | 245 | 186.6 | 0.3 | 9 | 2 | 168.3 | 2 | 50 | 38 | 10 | 91 | 229 |
| 300 250 200 | 200 | 245 | 239.7 | 0.3 | 9 | 2 | 219.1 | 2 | 50 | 27 | 10 | 108 | 465 |
| 300 250 250 | 250 | 245 | 293.6 | 0.3 | 9 | 2 | 273 | 2 | 50 | 38 | 8 | 76 | 509 |
| 300 250 300 | 300 | 295 | 346.5 | 0.3 | 9 | 2 | 323.9 | 2 | 50 | 45 | 7 | 76 | 773 |
| 300 250 350 | 350 | 295 | 378.2 | 0.3 | 9 | 2 | 355.6 | 2 | 70 | 44 | 6 | 112 | 1330 |
| 300 250 400 | 400 | 295 | 435 | 0.3 | 9 | 2 | 406.4 | 2 | 60 | 50 | 3 | 91 | 1144 |
| 300 250 450 | 450 | 300 | 487.8 | 0.4 | 9 | 2 | 457 | 2 | 60 | 50 | 3 | 101 | 1081 |
| 300 250 500 | 500 | 340 | 585.6 | 0.4 | 9 | 2 | 508 | 3 | 70 | 73 | 2 | 89 | 1526 |
| 300 250 600 | 400 | 330 | 642.6 | 0.4 | 9 | 2 | 610 | 3 | 70 | 68 | 2 | 119 | 2027 |
1. Autres qualités d'acier inoxydable et autres diamètres disponibles sur demande
2. Les mouvements axiaux et latéraux ne doivent pas être combinés.
Portefeuille de produits marins
Le portefeuille ultime contenant toutes les données de notre gamme de produits pour l'industrie maritime.