| N° DE PIÈCE | DN | L1 | Soufflet (AISI 321) (mm) | Extrémités soudées (acier au carbone) (mm) | Movements2 (mm) | Rigidité (N/mm) | ||||||
| B | Épaisseur | Nombre de plis | A | C | L2 | Axial +/- | Lateral +/- | Axial +/- | Lateral +/- | |||
| 330 030 100 | 100 | 285 | 140.5 | 0.3 | 2 | 114.3 | 3.6 | 60 | 45 | 20 | 28 | 150 |
| 330 030 125 | 125 | 295 | 165.7 | 0.3 | 2 | 139.7 | 3.6 | 65 | 45 | 20 | 33 | 200 |
| 330 030 150 | 150 | 295 | 200.5 | 0.3 | 2 | 168.3 | 4,0 | 60 | 45 | 20 | 26 | 170 |
| 330 030 200 | 200 | 315 | 251.1 | 0.3 | 2 | 219.1 | 4.5 | 70 | 45 | 20 | 32 | 247 |
| 330 030 250 | 250 | 315 | 305.2 | 0.3 | 2 | 273,0 | 5,0 | 70 | 45 | 20 | 40 | 357 |
| 330 030 300 | 300 | 345 | 360.9 | 0.3 | 2 | 323.9 | 5.6 | 68 | 50 | 15 | 31 | 307 |
| 330 030 350 | 350 | 345 | 392.6 | 0.3 | 2 | 355.6 | 5.6 | 68 | 50 | 15 | 34 | 351 |
Note:
1. Autres qualités d'acier inoxydable et autres diamètres disponibles sur demande
2. Les mouvements axiaux et latéraux ne doivent pas être combinés.
Portefeuille de produits marins
Le portefeuille ultime contenant toutes les données de notre gamme de produits pour l'industrie maritime.