Passe-câbles
Les Trelleborg Singlegates sont des passe-câbles de conception variée destinés à acheminer des câbles à courant faible et moyen ainsi que divers types de tuyaux. Ils conviennent aux applications intérieures et extérieures et sont disponibles pour les ouvertures PG et mm. Les Trelleborg Singlegates sont disponibles dans de nombreux polymères différents présentant des caractéristiques variées, telles que la résistance aux intempéries, aux UV et à l'ozone, la résistance à l'huile et la conformité ROHS. Les modèles VET et GET sont des modèles traditionnels à double joint, tandis que les modèles T-VET et T-GET sont de conception nouvelle et peuvent également être utilisés comme bouchons d'étanchéité. Ces deux modèles offrent une protection absolue contre la poussière et les jets d'eau puissants, ainsi que contre les effets d'une immersion entre 15 cm et 1 m (IP67).
La sélection des produits d'entrée de câbles facilitée
Vous pouvez créer votre propre système en fonction de vos besoins en termes de nombre de câbles et de diamètres, remplacer les œillets ultérieurement si nécessaire et utiliser des câbles pré-assemblés avec des connecteurs.