Description du produit
Le type VT a été conçu de manière à ce que, lors de l'installation, la section en caoutchouc soit soumise à des charges de cisaillement, ce qui permet d'obtenir une déflexion élevée même à faible charge. Deux parties différentes sont disponibles. Le VT-upper assure une protection contre la tension, empêchant l'unité isolée de tomber en cas de surcharge.
VT-lower est conçu pour accepter des charges de compression horizontales et permettre une déflexion verticale en cisaillement.
Les applications typiques sont les suivantes
- Armoires à instruments
- Machines légères
- Les fans
- Unités de réfrigération
| RÉFÉRENCE | DESSIN N°. | N° DE PIÈCE | DURETÉ (IRHD) | DIMENSIONS (mm) | CHARGE MAXI (N) | ||||||||||
| E | K | A | H | Ød | N | t | ØG | RADIAL (M) | AXE (F) | ||||||
| VT UPPER | 17-4378 | 10-01369 | 40 | 75 | 114 | 96 | 33 | 9 | 15 | 1.5 | M8 | 140 | 300 | ||
| VT UPPER | 17-4379 | 10-01370 | 60 | 75 | 114 | 96 | 33 | 9 | 15 | 1.5 | M8 | 250 | 700 | ||
| VT LOWER | 17-4349 | 10-01373 | 40 | 75 | 114 | 96 | 33 | 9 | 15 | 1.5 | M8 | 140 | 300 | ||
| VT LOWER | 17-4350 | 10-00015 | 60 | 75 | 114 | 96 | 33 | 9 | 15 | 1.5 | M8 | 250 | 700 | ||

Catalogue des produits industriels
Téléchargez la gamme complète de produits industriels anti-vibration.