Description du produit
UH est un support antivibratoire conçu pour supporter des charges statiques axiales et des chocs dans les deux sens. La fréquence naturelle dynamique est constante, quelle que soit la charge statique. Le support de type UH est particulièrement adapté à la suspension des cabines mobiles et statiques ainsi qu'aux plates-formes des véhicules agricoles. Lorsqu'il est équipé de rondelles de surcharge/rebond, il offre une installation à haute résistance et à sécurité intégrée.
| RÉFÉRENCE | DESSIN N°. | N° DE PIÈCE | DIMENSIONS (mm) | CHARGE MAXIMALE (kN) | MAX. COUPLE (Nm) | LAVEUSE PIÈCE non. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | A | H | C | Ød | Ød1 | |||||||
| UH 50 | 15-4131 | 10-00086 | 100.5 | 80 | 37 | 91 | 10.5 | 15 | 2.5 | 80 | 20-00608 | |
| UH 70 | 15-4132 | 10-00088 | 100.5 | 80 | 37 | 91 | 10.5 | 15 | 4.0 | 120 | 20-00608 | |