Produktbeschreibung
UH ist eine schwingungsdämpfende Lagerung, die axiale statische und stoßartige Belastungen in beiden Richtungen aufnehmen kann. Die dynamische Eigenfrequenz ist unabhängig von der statischen Belastung konstant. Der Lagertyp UH eignet sich besonders für die Aufhängung von mobilen und statischen Kabinen sowie von Plattformen auf landwirtschaftlichen Fahrzeugen. In Verbindung mit Überlast-/Rückprallscheiben ist eine hochfeste, ausfallsichere Aufhängung gegeben.
| REFERENZ | ZEICHNUNG NR. | ARTIKELNR. | ABMESSUNGEN (mm) | MAX. BELASTUNG (kN) | MAX. DREHMOMENT (Nm) | WASCHMASCHINE TEILE-NR. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | A | H | C | Ød | Ød1 | |||||||
| UH 50 | 15-4131 | 10-00086 | 100,5 | 80 | 37 | 91 | 10,5 | 15 | 2,5 | 80 | 20-00608 | |
| UH 70 | 15-4132 | 10-00088 | 100,5 | 80 | 37 | 91 | 10,5 | 15 | 4,0 | 120 | 20-00608 | |