Description du produit
Le RAEM est un support universel destiné aux applications exigeant une isolation maximale contre les vibrations. Il s'agit d'une évolution du support RA, où EM signifie « extra soft » (extra souple) et convient aussi bien aux machines légères qu'aux machines lourdes. Sa conception unique et les méthodes de production de pointe utilisées font du support RAEM un support haute performance, présentant de nombreux avantages tels qu'une protection contre la corrosion pour faire face aux environnements difficiles et un couvercle en forme de dôme pour protéger contre la contamination par l'huile.
| RÉFÉRENCE | DESSIN N°. | N° DE PIÈCE | DURETE (IRHD) |
DIMENSIONS (mm) | MAX. CHARGER (N) |
MAX. Boulon COUPLE (Nm) |
||||||
| ØD | A | H | K | Ød | L | ØG | ||||||
| RAEM 40 | 17-4023-1 | 10-00122 | 40 | 64 | 88 | 35.5 | 110 | 9 | 12 | M10 | 300 | 15 |
| RAEM 40 | 17-4024-1 | 10-00123 | 60 | 64 | 88 | 35.5 | 110 | 9 | 12 | M10 | 600 | 15 |
| RAEM 60 | 17-4025-1 | 10-00183 | 40 | 63 | 100 | 35.5 | 120 | 11 | 15 | M12 | 600 | 25 |
| RAEM 60 | 17-4026-2 | 10-00184 | 60 | 63 | 100 | 35.5 | 120 | 11 | 15 | M12 | 1200 | 25 |
| RAEM 125 | 17-2336-1 | 10-00108 | 40 | 84 | 110 | 35.5 | 135 | 11 | 15 | M10 | 800 | 15 |
| RAEM 125 | 17-2338-1 | 10-00109 | 60 | 84 | 110 | 35.5 | 135 | 11 | 15 | M10 | 1800 | 15 |
| RAEM 125 | 17-2336-2 | 10-00168 | 40 | 84 | 110 | 35.5 | 135 | 11 | 15 | M12 | 800 | 25 |
| RAEM 125 | 17-2338-2 | 10-00169 | 60 | 84 | 110 | 35.5 | 135 | 11 | 15 | M12 | 1800 | 25 |
| RAEM 350 | 17-2341-1 | 10-00174 | 40 | 110 | 140-148 | 42 | 175 | 14 | 18 | M12 | 2000 | 25 |
| RAEM 350 | 17-2342-1 | 10-00175 | 60 | 110 | 140-148 | 42 | 175 | 14 | 18 | M12 | 4000 | 25 |
| RAEM 350 | 17-2341-2 | 10-00114 | 40 | 110 | 140-148 | 42 | 175 | 14 | 18 | M16 | 2000 | 50 |
| RAEM 350 | 17-2342-2 | 10-00115 | 60 | 110 | 140-148 | 42 | 175 | 14 | 18 | M16 | 4000 | 50 |
| RAEM 800 | 17-2347-2 | 10-00120 | 40 | 155 | 182 | 54 | 216 | 14 | 18 | M16 | 4500 | 50 |
| RAEM 800 | 17-2348-1 | 10-00121 | 60 | 155 | 182 | 54 | 216 | 14 | 18 | M16 | 8000 | 50 |
| RAEM 1500 | 17-4020-1 | 10-00158 | 40 | 182 | 146 | 85 | 180 | 14 | - | M20 | 9000 | 100 |
| RAEM 1500 | 17-4018-1 | 10-00159 | 60 | 182 | 146 | 85 | 180 | 14 | - | M20 | 17000 | 100 |
| RAEM 2500 | 17-4021-2 | 10-00160 | 40 | 224 | 180 | 105.5 | 220 | 17.5 | - | M24 | 17000 | 200 |
| RAEM 2500 | 17-4022-1 | 10-00161 | 60 | 224 | 180 | 105.5 | 220 | 17.5 | - | M24 | 34000 | 200 |
Télécharger la fiche technique
Découvrez les solutions RAEM de Trelleborg.