Description du produit
Le support de niveau s'installe en quelques minutes en suivant les instructions fournies. Il n'est pas nécessaire de fixer la machine au sol car la base en caoutchouc du support maintient la machine en place. En cas de besoin, la machine peut être facilement repositionnée. Le niveau est ajusté en fonction de la charge appliquée.
L'élément en caoutchouc du support de niveau est résistant à l'huile et aux produits chimiques. Toutes les pièces métalliques sont zinguées et chromatées pour les protéger de la corrosion.
Les modèles TF 250, TF 600 et TF 1200 sont également disponibles en S/S (ISO 2604/11, BS 3605:1).
Le support, avec dispositif de réglage du niveau, convient à une large gamme de machines d'atelier autoportantes.
Les applications typiques sont les suivantes
- Tours et fraiseuses
- Machines à meuler
- Presses
- Cisailles à plaques
- Machines à grignoter
- Poinçons et cutters
| RÉFÉRENCE | DESSIN N°. | N° DE PIÈCE | DIMENSIONS (mm) |
OVERALL Boulon LENGTH (mm) | CHARGE MAX. (kN) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØD | H | G | ||||||
| TF 250 | 19-0588 | 20-00623 | 69 | 23 | M12 | 100 | 2.5 | |
| M80 | 050 18 023 | 96504 | 80 | 30 | M12 | 80 | 1.2 | |
| 96505 | 2 | |||||||
| 96506 | 3 | |||||||
| 96507 | 3.5 | |||||||
| M120 | 050 18 020 | 96496 | 120 | 37 | M12 | 100 | 5 | |
| 96497 | 6 | |||||||
| 96498 | 8 | |||||||
| TF 600 | 19-0583 | 20-00624 | 81 | 25 | M12 | 100 | 6 | |
| TF 1200 | 19-0577 | 20-00625 | 108 | 29 | M16 | 100 | 12 | |
| M160 | 050 18 021 | 96499 | 160 | 41 | M16 | 120 | 9.2 | |
| 96500 | 13.5 | |||||||
| 96501 | 18 | |||||||
| M160 | 050 18 704 | 49039496 | 160 | 41 | M16 | 140 | 9.2 | |
| 49039497 | 13.5 | |||||||
| 49014539 | 18 | |||||||
| M185 | 050 18 022 | 96502 | 185 | 48 | M20 | 160 | 26 | |
| 96503 | 55 | |||||||
| TF 3000 | 19-0591 | 20-00626 | 151 | 35 | M20 | 120 | 30 | |
| TF 4000 | 19-0596 | 20-00627 | 170 | 39 | M20 | 120 | 40 | |
| TF 6000 | 19-0598 | 20-00628 | 205 | 44 | M24 | 150 | 60 | |
| RÉFÉRENCE | DESSIN N°. | N° DE PIÈCE | DIMENSIONS (mm) | CHARGE MAXIMALE (kN) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ØD | H | |||||
| TFE 601 | 19-0571 | 20-00629 | 80 | 25 | 8.0 | |