Applications

Avantages

Design

Vue d'ensemble
Tube
NBR/SBR, lisse, noir,
Armature
fils synthétiques,
Revêtement
NBR/SBR, lisse, bleu,
Température
-40 to +120
Propriétés spéciales
Protection antimicrobienne selon les méthodes de tests :
- ISO 22196:2007 (anaylse quantitative de croissance bacterienne).
- AATCC 30-2004 (analyse qualitative évaluant l’efficacité antimicrobienne de fongicides).
Informations complémentaires
Disponibles en longueurs tout venant : 20-95m.
50% de chaque livraison sera effectuée en longueurs tout venant, la longueur la plus courte faisant au moins 20m.
50% du reste de la livraison se fera en longueurs standard spécifiées dans le tableau.
Raccords et raccordements
Des raccords spécialement adaptés à ces applications sont disponibles, nous contacter pour plus d’informations.
Spécifications techniques
ID (mm) Epaisseur de paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
Pressure Table
Notes
Production de vins et d'alcools
De la récolte à l'embouteillage.
TELECHARGEMENTS

Fiche produit

Besoin d'aide ?

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3