Applications
Refoulement d’eau sous pression dans l’industrie, le bâtiment et les travaux publics.
Avantages
Tuyau robuste.
Bonne résistance à l’abrasion grâce à son épaisseur de paroi.
Design
Dessin technique
Vue d'ensemble
Tube
SBR pour les diamètres >25mm, EPDM pour les diamètres ≤25mm, lisse, noir,
Armature
fils synthétiques,
Revêtement
SBR, aspect lisse pour les diamètres ≤25mm, rouge, aspect grain toile pour les diamètres >25mm
Température
-25 to +70
Spécifications techniques
ID (mm) | Epaisseur de paroi (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article | Stock ou min. de commande (m) |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)