Applications

Avantages

Design

Vue d'ensemble
Tube
PVC de qualité alimentaire, lisse, translucide,
Armature
hélice en acier de haute résistance,
Revêtement
PVC, aspect légèrement ondulé, translucide,
Température
-5 to +50
Propriétés électriques
non conducteur.
Normes et homologations
Conforme au règlement européen 10/2011/CE pour le transfert des produits alimentaires non gras et alcools divers (max 20°).
Informations complémentaires
Les pressions de service et d’éclatement mentionnées sont valables à +20°C.
PLNE=2.5xPS à +20°C.
Spécifications techniques
ID (mm) Epaisseur de paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
Pressure Table
Notes
TELECHARGEMENTS

Fiche produit

Guide de manipulation

Guide de stockage Manchons compensateurs

Procédures de nettoyage

Maintenance Industrielle

Besoin d'aide ?

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3