Applications
Tuyau d’eau et air comprimé pour applications industrielles.
Applications
Tuyau d’eau et air comprimé pour applications industrielles.
Design
Vue d'ensemble
Tube
SBR, lisse, noir,
Armature
fils synthétiques,
Revêtement
SBR, lisse, noir,
Température
-30 to +70
Spécifications techniques
ID (mm) | Epaisseur de paroi (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article | Stock ou min. de commande (m) |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)