Applications

Avantages

Design

Vue d'ensemble
Tube
null,
Armature
hélice en PVC résistante aux impacts, noyée dans la paroi,
Revêtement
null,
Température
-10 to +60
Normes et homologations
UL 94-V0 (résistance au feu).
Informations complémentaires
Caractéristiques techniques d’utilisation pour une température à +20°C.
Raccords et raccordements
Standard : fixation par collier.
Option : embout vissable.
Spécifications techniques
ID (mm) Epaisseur de paroi (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article Stock ou min. de commande (m)
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
Pressure Table
Notes
TELECHARGEMENTS

Fiche produit

Guide de manipulation

Guide de stockage

Besoin d'aide ?

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3