Applications
Gaine alimentaire très lisse.
Idéale pour le transport de matériaux abrasifs, de poudres et granulés alimentaires, de médicaments dans l’industrie pharmaceutique.
Idéale pour les aspirateurs industriels et urbains ainsi que pour les ”aspire-feuilles”, les tondeuses à gazon et la projection d’isolants.
Très utilisée pour les machines à bois.
Idéale pour le gainage de câbles en robotique, radiographie, etc.
Avantages
Polyuréthane alimentaire.
Bonne résistance à l’abrasion, à la perforation et aux chocs.
Excellente résistance à la pliure répétée grâce à l’homogénéité mécanique de l’hélice en PVC et du polyuréthane.
Très résistante à l’hydrolyse et aux attaques microbiennes.
Légère et flexible, souple à froid, avec un tube lisse favorisant l’écoulement.
Bonne tenue à l’ozone et aux UV.
Bonne résistance à la plupart des huiles, solvants et produits chimiques industriels de concentration modérée à l’état de vapeur.
Design
Dessin technique
Vue d'ensemble
$name
Armature
hélice en PVC résistante aux impacts, noyée dans la paroi,
Température
-30 to +80
Propriétés électriques
Non conducteur.
Option EC : tresse en cuivre gainée de PVC pour réaliser l’équipotentialité.
Option EC : tresse en cuivre gainée de PVC pour réaliser l’équipotentialité.
Propriétés spéciales
Abrasion ISO 4649 : 40mm3.
Qualité alimentaire.
Qualité alimentaire.
Normes et homologations
Conforme à la directive européenne 10/2011/CE.
Informations complémentaires
Caractéristiques techniques d’utilisation pour une température à +20°C.
Raccords et raccordements
Standard : fixation par collier.
Option : embout vissable.
Option : embout vissable.
Spécifications techniques
ID (mm) | Epaisseur de paroi (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article | Stock ou min. de commande (m) |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)