contactusurl /fr-fr/fluidhandling/search Votre recherche n\'a donné aucun résultat. Animation is not fully supported in Internet Explorer versions item found items found item found items found de Recherche et aide Showing Recherchez-vous cela ? Your Browser is outdated Revendeur Distributeur Official Dealer Premium Partner address addresses Articles Regulatory Press Release,Regulatory press releases only EG. Food Hoses conformity evolution Webinar Knopf
Is Required.
decodedHtml

Applications

Avantages

Design

3367_65455132-3136-44ac-89b7-e5995d2648c0.gif
Vue d'ensemble
Tube
EPDM résistant aux produits chimiques, noir, lisse.
Armature
nappes textiles avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi
Température
-30 to +100
Informations complémentaires
Les tuyaux peuvent être fabriqués avec des extrémités droites ou forcées.
Les longueurs indiquées sont des longueurs maximales.
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Raccord End-Flex

Guide de manipulation

Guide de stockage

Brochure Industrie Chimique

Besoin d'aide ?

Remplissez le formulaire et vous serez contacté dans les plus brefs délais.

Page 1 sur 3