Tuyaux Industriels
Des tuyaux et flexibles caoutchouc et composite Trelleborg qui répondent aux normes nationales et internationales ainsi qu’aux spécifications individuelles de nos clients
Trouver un tuyau
Product Filter
Industrie
x
Application
x
Media
x
Tube
x
Revêtement
x
Pression de service
x
Diamètre
x
Température minimum
x
Température maximum
x
Norme
x
Produits
Applications
Nous élaborons des solutions de tuyaux flexibles répondant à vos éléments les plus critiques et problématiques pour l'industrie agricole, les exploitations agricoles et les aquacultures.
Des tuyaux flexibles pour le transfert d'air comprimé, de gaz d'échappement, d'extraction de fumées, d'air chaud, d'air respirable et de ventilation.
Tuyaux et flexibles pour le transfert de fluides agressifs ou corrosifs tels que les produits chimiques, les acides ou les engrais.
Tuyaux et flexibles pour le nettoyage haute pression des rues, des sols et des égouts pour les applications municipales et industrielles.
Déchargement de camions-citernes routiers et ferroviaires et livraison vers des silos de stockage : denrées alimentaires (sucre, farine, lait en poudre, aliments pour bétail, etc.) et produits chimiques (engrais, granulés, PVC, colorants, etc.).
Conçues dans un souci d'hygiène et de sécurité, nos solutions flexibles améliorent la sécurité des transferts de fluides. La gamme Trelleborg comprend des tuyaux et flexibles de qualité alimentaire pour le transfert efficace de liquides ou de poudres (tels que le lait, le vin, la bière, les huiles végétales et le sucre), des tuyaux haute pression pour le nettoyage et des tuyaux spécialisés pour les fermes piscicoles et l'aquaculture.
Nettoyage et lavage dans les industries de transformation alimentaire, conserveries, laiteries, abattoirs, etc.
Nettoyage haute pression spécifiquement conçu pour les industries alimentaires. Peut également être utilisé pour le transfert de toutes denrées alimentaires liquides.
Nettoyage haute pression spécifiquement conçu pour les industries alimentaires. Peut également être utilisé pour le transfert de toutes denrées alimentaires liquides.
Versatile hose solutions for hydraulic fluids, grease, oil-lubricated air and pressurised water.
Suitable for automotive use, hydraulic return lines, seawater and aqueous solutions, the range supports low-pressure hydraulic and pneumatic systems up to 16 bar with compatible push-on fittings.
Nos solutions pour les applications de bateaux de plaisance incluent des tuyaux et des flexibles pour les systèmes de refroidissement, de gaz d'échappement, de carburant et sanitaires.
Nos tuyaux robustes et flexibles résistants à la forte teneur aromatique sont idéaux pour le transfert sûr et efficace de fluides agressifs ou corrosifs tels que les hydrocarbures liquides, les carburants, les biocarburants, le gaz naturel ou le GPL. Nous proposons également des solutions adaptées aux applications extrêmement exigeantes et sévères, comme le ravitaillement en combustible.
Tuyaux et flexibles haute pression et basse pression avec une bonne résistance à la température pour le transfert sécurisé de vapeur saturée ou de vapeur surchauffée dans les systèmes industriels de chauffage et de nettoyage.
Les systèmes critiques pour la sécurité dans les voitures et les véhicules commerciaux comptent sur nos tuyaux et flexibles pour un transfert fiable d'air, de gaz, d'huiles et de liquides dans les systèmes de freinage, de refroidissement, d'échappement et de carburant.
Des tuyaux et flexibles légers pour les applications de soudage au gaz. Conformes à la norme ISO 3821 pour un transfert sûr d'argon, de GPL, d'acétylène et d'oxygène.