Trelleborg 154 junta pre-lubricada

Tamaños disponibles

A (mm) B (mm)
 19  29,3
 27  41,5
 32  49,2

Dimensiones, mm


Sujeto a modificaciones por razones técnicas

Ensamblaje

Extienda la junta sobre la espiga y colóquela contra el soporte del sello.


Iguale la tensión de la junta levantándola y soltándola en algunos puntos. La junta debe colocarse de manera homogénea en el soporte del sello alrededor del pozo de hormigón.

Centrar la junta y ensamblar. La posición de la junta en el pozo de hormigón se muestra en la imagen.

Si fuera necesario volver a ensamblar, asegúrese de que el tejido deslizante vuelva a colocarse como se muestra en la figura 1.

No require lubricación.

Descargas

Trelleborg 154

Hoja de Datos Técnicos Inglés  

Descargar (pdf)

Certificaciones

Homologaciones técnicas, patentes y estándares de calidad

Contacto

¿Cómo podemos ayudarle? Rellene el formulario para información adicional

Nos complace poder ayudarle

Datos de contacto

*
Sr.
Sra.
*
*
*
*
*
*