Diseño y funcionamiento de la junta
Trelleborg 104 Delta es una junta deslizante que se extiende sobre el extremo de la espiga de la tubería o pozo de hormigón. Se aplica lubricante a la campana inmediatamente antes de proceder al ensamblaje.
Su especial diseño hace que el sistema sea fácil de centrar durante la unión, se requiera menor fuerza de ensamblaje, además de ser estándar en la mayoría de los países.
El rendimiento de la junta depende de la precisión dimensional y del acabado superficial de la espiga y la campana.
Trelleborg 104 Delta cumple los requisitos de la normativa europea.
Tabla de dimensiones
A (mm) | B (mm) | Separación de la unión (mm) |
---|---|---|
16 |
21.0 | 9.2±1.2 |
18 | 25.0 |
10.4±1.4 |
20 | 26.0 | 11.5±1.5 |
22 | 28.0 |
12.7±1.7 |
24 | 30.0 | 13.5±2.0 |
26 | 33.5 |
15.0±2.0 |
28 | 35.5 | 16.0±2.5 |
30 | 38.0 |
17.3±2.5 |
33 | 43.0 | 18.1±2.5 |
36 | 46.5 |
19.8±2.5 |
38 | 49.0 | 20.9±2.5 |