Elastrostrip

Propiedades

 Composición

 Compuesto de polímeros bituminoso que incluye extensores de temperatura, elastómero y polvo mineral
 Gravedad específica  1,46 g/cm3a 25 °C
 Volumen específico  685 cm3/kg
 Color  Negro
 Rango de temperaturas  Aplicación - 5° a +40 °C
 Estanqueidad  Mínimo 0,5 bar/15 min a 20 °C, probado para 5,0 bar/15 min a 20 °C
 Absorción del agua  0,03 % (DIN 4062)
 Resistencia química  Muy buena (ácidos y álcalis pH 2 a 12)
 Resistencia microbiológica  Excelente

Aplicación

Imprimación

Todas las caras deben estar limpias y secas. Cualquier material suelto deberá eliminarse. La posible humedad superficial deberá eliminarse con un soplete.

A continuación, imprima Elastrostrip con un cepillo sobre las dos partes de la junta. (Evitar la ranura de calafateo presente en algunos marcos de hormigón). La imprimación debe secarse antes de proceder a la aplicación de Elastrostrip. Los cepillos, no desechables, pueden limpiarse con disolvente.

Aplicación

Una vez la imprimación se haya secado, aplicar Elastrostrip en un plazo de 8 horas, asegurándose de que todas las caras están limpias y secas. Podría ser necesario calentar el Elastrostrip con un soplete para aumentar la adherencia.

Aplique Elastrostrip a la junta, asegurándose de eliminar el papel. En caso de que fuera necesario tratándose de cajas, marcos de hormigón y tuberías conopiales, calentar la superficie del Elastrostrip con un soplete para obtener la adherencia inicial. Caliente hasta que brille la superficie.

¿Cómo colocar el Elastrostrip?

En marcos de hormigón, coloque la sección trapezoidal del Elastrostrip cubriendo la cara inclinada la campana. Las secciones transversales rectangulares convencionales son más pequeñas y deberán ser colocadas en el centro de la cara inclinada de la campana.

En tuberías conopiales, coloque el Elastrostrip sobre la cara inclinada de la espiga.



Ensamblaje

En pozos de hormigón, marcos de hormigón y tuberías conopiales, una los dos extremos de la cinta en forma de bisel, superponga las extremos y realice un corte de 45º con un cuchillo caliente. Aplique la llama en las caras cortadas y alise.

En marcos de hormigón, corte la tira en las esquinas con una junta de inglete.


Pozos de hormigón

En pozos de hormigón con lengüetas y ranuras de DN 1350 a 3000, utilice una tira doble en la base y parte superior de la junta. En todos los pozos de hormigón, corte cualquier exceso de compuesto que sobresalga.

En pozos de hormigón, la carga aplicada deberá ser suficiente para comprimir el Elastrostrip. Asegúrese de que el Elastrostrip está comprimido al menos la mitad de su grosor antes de realizar cualquier prueba con agua.


Marcos de hormigón y tuberías conopiales

En caso de marcos de hormigón y tuberías conopiales, cierre la unión hasta una separación interna de 10 mm utilizando un extractor de cable mecánico. Elastrostrip trapezoidal (con forma de cuña)

Elastrostrip rellenará la unión en el centro e interior del marco de hormigón, y por el centro y el exterior de tuberías conopiales. Para el caso de aplicar un segundo sellante, corte y alise a ras de la pared o de la parte posterior de la ranura calafateo lo que rebose.

Pozos de visita con uniones de machihembrado

Diámetro del pozo de hormigón DN Elastrostrip sección transversal    a x b mm Longitud por unión m Carretes por cartón n.º x longitud  Metros por cartón m Peso aprox. cartón kg Elastrostrip longitud 1 litro imprimación m  Primer Elastrostrip necesario por cartón L 
 900  60 x 12  3,1  4 x 6 m  24  27  26  0,9
 1050  60 x 12
 3,6  4 x 6 m
 24  27
 23  1,0
 1200  80 x 12
 4,1  3 x 6 m
 18  27
 21  0,9
 1350  80 x 12
 4,6  3 x 6 m
 18
 27
 19  0,9
 1500  80 x 12
 5,1  3 x 6 m
 18
 27
 18  1,0
 1800  80 x 12
 6,1  3 x 6 m
 18
 27
 17  1,1
 2100  120 x 12
 7,0  2 x 6 m
 12  27
 14  0,9
 2400  120 x 12
 8,0  2 x 6 m
 12
 27
 13  0,9
 2700  120 x 12
 9,0  2 x 6 m
 12
 27
 12  1,0
 3000  120 x 12
 10,0  2 x 6 m
 12
 27
 11  1,1

Pozos de hormigón con uniones solapadas o conopiales

Diámetro del pozo de hormigón DN Elastrostrip sección transversal   a x b mm Longitud por unión m Carretes por cartón n.º x longitud  Metros por cartón m  Peso aprox. cartón kg Elastrostrip longitud 1 litro imprimación m  Primer Elastrostrip necesario por cartón L 
 900  25 x 20  3,1  8 x 4 m  32  25  50  0,6
 1050  25 x 20
 3,6  8 x 4 m
 32  25
 42  0,8
 1200  30 x 22  4,1  7 x 3,5 m  24,5  25
 38  0,6
 1350  30 x 22
 4,6  7 x 3,5 m
 24,5
 25
 36  0,7
 1500  30 x 22
 5,1  7 x 3,5 m
 24,5
 25
 33  0,7
 1800  30 x 22
 6,1  7 x 3,5 m
 24,5
 25
 31  0,8
 2100  40 x 25  7,0  5 x 3 m  15  23
 26  0,6
 2400  40 x 25
 8,0  5 x 3 m
 15
 23
 24  0,6
 2700  40 x 25
 9,0  5 x 3 m
 15
 23
 23  0,7
 3000  40 x 25
 10,0  5 x 3 m
 15
 23
 21  0,7

Dimensiones


Sujeto a modificaciones por razones técnicas

Marcos de hormigón

Longitud Punto Manguito x offset L x 0 Elastostrip sección transversal
a x b x c/a x b mm
Elastostrip sección transversal mm2 Carretes por cartón n.º x longitud  Metros por cartón m  Peso aprox. del cartón kg Elastostrip longitud 1 litro imprimación L Imprimación Elastostrip necesaria por cartón 
Elastrostrip trapezoidal
 70 x 7  70 x 32 x 14  1610  3 x 3 m  9  22  17  0,5
 70 x 10
 80 x 32 x 14
 1840  3 x 3 m
 9
 25  15  0,6
 70 x 9
 80 x 32 x 14
 1840
 3 x 3 m
 9
 25
 15
 0,6
 70 x 10
 80 x 32 x 14
 1840
 3 x 3 m
 9
 25
 15
 0,6
Elastrostrip rectangular
 70 x 7
 30 x 22  660  7 x 3,5 m
 24,5  25  20  1,2
 70 x 10
 40 x 25  1000  5 x 3 m  15  23  20
 0,8
 70 x 9
 40 x 25
 1000
 5 x 3 m
 15
 23  20
 0,8
 70 x 10
 40 x 25
 1000
 5 x 3 m
 15
 23  20
 0,8

Dimensiones


Sujeto a modificaciones por razones técnicas