decodedHtml

Junta mecánica - Trelleborg Internal Joint Seal

Internal Joint Seals - junta mecánica

Diseño y funcionamiento

¿Cuál es el tamaño correcto de la junta?
Mida el diámetro en dos direcciones, para mayor exactitud, de arriba a abajo y de lado a lado, la abertura en la conexión y la distancia entre las dos secciones de la tubería o del pozo de registro.

Junta mecánica - Trelleborg Liner End Seal

Junta mecánica - Trelleborg Liner End Seal

Previene la infiltración entre la manga y la tubería

junta mecánica Trelleborg Liner End Sea

Diseño y funcionamiento

Junta mécanica para pozos de hormigón - Trelleborg FlexRib 

Junta FlexRib Manhole para pozos de visita

Elimina las filtraciones y exfiltraciones

Tecnología Waveband patentada

Tecnología Waveband patentada

Anchos disponibles

Ancho de junta FlexRib 150 mm y 75 mm
Ancho de junta FlexRib 150 mm y 75 mm
Ancho de junta FlexRib 267 mm y 178 mm
Ancho de junta FlexRib 305 mm y 203 mm
Ancho extensión de junta FlexRib 235 mm y 178 mm

Extensión

Logo CE Estándar europeo

Estándares europeos

Información adicional
Pinche en la lista desplegable para ver los archivos

Download List is Empty

¿En qué podemos ayudarle?

Rellene el siguiente formulario y uno de nuestros agentes especializados se pondrá en contacto con usted el día hábil siguiente.

Página 1 de 3