Resinas de silicato - Trelleborg Silicate Resin
Las resinas de silicato curadas de Trelleborg presentan una elevada resistencia química y térmica, y son autoextinguibles en caso de incendio. Por ello, pueden utilizarse en zonas críticas como aeropuertos y túneles. Las fórmulas de las resinas no contienen compuestos orgánicos volátiles (COV) y están completamente libres de estireno. Pueden utilizarse en un amplio rango de temperaturas ambientales, desde Islandia hasta Abu Dabi. La excelente adherencia a materiales de tuberías como el hormigón, el gres, el acero, el hierro fundido y el PVC, junto con un ajuste firme y seguro, así como una vida útil de más de 50 años, hacen que los sistemas de resinas de silicato de Trelleborg se encuentren entre los consumibles más populares y consolidados entre instaladores y clientes de todo el mundo.