Trelleborg MultiFlex 1D y 3D: la nueva generación de mangas más flexibles para rehabilitación de tuberías

Se adapta a múltiples codos de hasta 90° y resiste temperaturas de hasta 100 °C cuando se utiliza con una manguera de calibración. Su revestimiento de poliuretano de alta calidad garantiza una instalación fiable gracias a su flexibilidad y resiliencia.La versión 3D de la manga va un paso más allá. Se adapta a los codos y a variaciones dimensionales, lo que la convierte en una solución ideal para redes de tuberías complejas. Además, la manga MultiFlex 3D ofrece varias ventajas adicionales:
- Producción con uniones transversales perfectas de hasta 90 m de longitud: al no haber interrupciones en las uniones se evitan los puntos débiles y se aumenta la integridad estructural
- Espesor de pared final ≥ 3,00 mm: benefíciese de una estabilidad y una durabilidad adicionales, ideales para aplicaciones en condiciones de alta presión y tensión
- Curado sin manguera de calibración hasta 80 °C: ahorre tiempo y esfuerzo durante la instalación al endurecer el revestimiento a temperaturas más altas
- Impregnabilidad óptima: asegúrese de lograr una saturación uniforme y completa del revestimiento para obtener una adhesión y resistencia óptimas
- Mayor resistencia a la presión de rotura: disfrute de mayor seguridad y capacidad de carga en aplicaciones críticas
- Ampliación más sencilla: la instalación es más fácil, especialmente en zonas estrechas o de difícil acceso
Matthias Peppel, director de consumibles en Trelleborg, explica: "Con la manga MultiFlex 3D, ofrecemos a nuestros clientes una solución que no solo convence desde el punto de vista técnico, sino que también simplifica significativamente el procesamiento en la obra. La combinación de flexibilidad, resistencia a la temperatura y facilidad de manejo lo convierte en un producto muy versátil.

Calidad certificada con total seguridad
La manga MultiFlex, en combinación con la resina epoxi HC120+, ha sido aprobada por el Instituto Alemán de Tecnología de la Construcción (DIBt). La aprobación Z-42.3-468 confirma la alta calidad y seguridad del sistema para su uso en la rehabilitación de tuberías sin zanja. De este modo, la manga cumple con todos los requisitos para una solución de rehabilitación fiable y conforme a la normativa, incluso en espacios públicos.
¡Solicite ya su muestra gratuita!
Convénzase por sí mismo de la calidad de la nueva manga MultiFlex. Solicite ya su muestra gratuita y experimente la próxima generación de rehabilitación de tuberías.