Resinas de silicato - Trelleborg Silicate Resin
Nuestros sistemas de resinas de silicato son altamente resistentes a sustancias químicas y al calor, además de auto-extinguibles. Ésto las hace aptas para lugares críticos como aeropuertos y túneles. Su fórmula no contiene compuestos orgánicos volátiles (COV) ni estireno. Pueden utilizarse en un amplio rango de temperaturas, desde Islandia hasta Abu Dhabi. Tienen gran capacidad de adhesión con tuberías de distintos materiales, y en particular con tuberías de HDPE, su vida útil supera los 50 años. Todo esto hace que sean demandadas por instaladores y clientes de todo el mundo.
Certificaciones
Calcule la cantidad de revestimiento/esterilla y resina necesaria para rehabilitar una tubería o un pozo de visita. Haga su pedido contactando directamene con el departamento de atención al cliente. Descargue plantillas y protocolos de obra y así garantizar la calidad. Está aplicación se convertirá en una herramiento imprecindible en sus obras.