Trelleborg 140 Lamell es una junta deslizante prelubricada que se expande sobre la espiga de la tubería o pozo de hormigón. No se requiere lubricación adicional para el ensamblaje.
Gracias al lubricante, la junta es de fácil manejo, y se requiere menor fuerza de ensamblaje, ya que no existe fricción entre el caucho y el hormigón.
Durante la instalación, la capa prelubricada se desliza hasta la parte superior de la espiga, dentro de la pequeña separación entre la espiga y la campana. Ésto evita el contacto hormigón con hormigón y proporciona una distribución eficaz de las cargas transversales en la junta.
La sección transversal rectangular del cuerpo sellante hace que la junta sea muy flexible y proporcione una excelente de área contacto.
Su rendimiento depende de la precisión dimensional y del acabado superficial de la espiga y la campana.
La junta cumple los requisitos de la normativa europea y su diseño es estándar en la mayoría de los países.
Tabla de dimensiones
A (mm) | B (mm) | C (mm) |
---|---|---|
13.5 |
17.5 | 2.7 |
16.5 | 24.0 | 2.5 |
18.5 | 26.0 | 3.3 |
20.0 | 28.0 | 2.8 |
22.5 | 30.0 | 3.2 |
24.5 | 32.0 | 3.5 |
28.0 | 35.0 | 5.0 |
32.0 | 40.0 | 5.2 |