Diseño y funcionamiento de la junta
Trelleborg 910 es una junta flexible para conectar tuberías con pozos de hormigón y laterales con tuberías. También es apto para conectar tuberías de PVC con tuberías corrugadas.
Puede utilizarse tanto con orificios prefabricados como con orificios perforados.
El diseño de tripe labio permite una unión sencilla y ofrece una gran resistencia a cargas transversales, permitiendo al mismo tiempo una elevada deflexión angular de la unión.
La gran variedad de tamaños disponible garantiza la conexión hermética de tuberías de casi cualquier diámetro y material.