Diseño y funcionamiento de la junta
Din-Lock es una junta combinada de labio y compresión, que se se instala en la campana, una vez ésta haya sido moldeada.
Hacer de la junta una parte integral de la tubería ofrece muchas ventajas: el sello no se desplaza durante el transporte y la instalación requiere una menor fuerza de ensamblaje lo que hace que la junta permanezca en su sitio durante la unión de las tuberías.
El diseño exclusivo consta de dos elementos, un elemento de retención de plástico que mantiene la junta de forma segura en su posición y un elemento de sellado de caucho que garantiza la estanqueidad una vez las tuberías hayan sido unidas.
Juntos absorben cualquier variación permisible en la campana.
Tabla de dimensiones
582 Din-Lock (mm)
TAMAÑO DE LA TUBERÍA (mm) | A (mm) | B (mm) |
---|---|---|
50 |
7.2 | 9.9 |
75 | 7.2 | 9.9 |
82 | 6.9 | 9.1 |
100 | 7.6 | 10.1 |
110 | 8.6 | 10.5 |
125 | 10.4 | 11.8 |
160 | 11.4 | 13.6 |
200 | 11.4 | 15.3 |
250 | 16.5 | 23.8 |
315 | 19.6 | 19.4 |
400 | 20.8 | 21.6 |
500 | 25.6 | 28.0 |
589 Din-Lock (pulgadas)
TAMAÑO DE LA TUBERÍA (Inch) | A (pulgadas) | B (pulgadas) |
4 | 0.338 | 0.449 |
6 | 0.338 | 0.449 |
8 | 0.449 | 0.667 |
589 Din-Lock (mm)
TAMAÑO DE LA TUBERÍA (mm) | A (mm) | B (mm) |
---|---|---|
4 | 8.6 | 11.4 |
6 | 8.6 | 11.4 |
8 | 11.4 | 17.0 |