contactusurl/es-ES/seals/SearchSin ResultadosAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem founditems founddeBúsqueda y ayudaShowing¿Desea más información?Your Browser is outdatedDistribuidorDistribuidorOfficial DealerPremium PartnerdireccionesdireccionesArticlesRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Junta rotativa de simple efecto para movimientos rotativos, giratorios u oscilantes, tanto para pistones como ejes, para una amplia variedad de maquinaria. Anillo Turcon® o Zurcon® activado por una tórica, reduce al máximo la fricción optimizando la estanquidad tanto estática como dinámica. Alta compatibilidad química dependiendo del material del aro Turcon® y de la tórica elegidos. Se instala en alojamientos estándar de tóricas.