contactusurl/es-ES/seals/SearchSin ResultadosAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem founditems founddeBúsqueda y ayudaShowing¿Desea más información?Your Browser is outdatedDistribuidorDistribuidorOfficial DealerPremium PartnerdireccionesdireccionesArticlesRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Junta de doble efecto para aplicaciones estáticas y dinámicas. Se suministra en varios materiales, p. ej. nitrilo (NBR), fluorocarbono (FKM), etileno propileno (EPDM), cloropreno, silicona, fluorosilicona, etc. Disponible según ISO 3601, AS 568A, BS 1806, BS 4518 y otras normas reconocidas.Si desea buscar los artículos disponibles, puede consultar nuestro catálogo electrónico:Dimensiones métricasDimensiones en pulgadas