Las mangueras Gutteling LNG White se pueden suministrar en dos tipos diferentes; Gutteling LNG White para abastecimiento de GNL, Ship to Shore y aplicaciones industriales y Gutteling LNG White STS para operaciones de Ship to Ship y LNG Bunker.
La fiabilidad y seguridad se ha demostrado durante un programa extendido de diseño y calificación. Desde 2005, las mangueras Gutteling LNG White STS están en servicio para las operaciones de transferencia de GNL de barco a barco en todo el mundo. Se pueden usar en combinación con brazos de carga y tuberías flexibles. Las mangueras blancas Gutteling LNG se producen y certifican según las normas internacionales como EN 13766, IMO IGC, EN 1472-II, EN 12434 y las regulaciones PED.
Diseño
LO QUE NOS HACE EL LÍDER DE LA INDUSTRIA
APROBACIONES DE TIPO
Una aprobación de tipo es el mecanismo que garantiza la coherencia de toda la gama de productos. En otras palabras, una manguera producida hoy es la misma que una producida hace dos o dos años a partir de ahora.
INNOVACIÓN
Gutteling está siempre al frente de las nuevas innovaciones. Como miembro activo de los comités de directrices globales, guiamos a los operadores y socios industriales hacia un futuro seguro.
FAMILY
Tras el 25 aniversario de la empresa en 2015,
es emocionante ver que varios empleados también están celebrando su 25 aniversario. Es la fuerza de nuestra familia lo que impulsa a Gutteling hacia adelante.
TRUST AND CONSISTENCY
El camino más rápido de" No te conozco "a" Haz lo que creas que es correcto "es la coherencia en todas las entregas de mangueras COMPOSITE y la experiencia de previsibilidad en la tecnología de mangueras COMPOSITE.

LAS MANGUERAS GUTTELING CHEM BLACK

LAS MANGUERAS GUTTELING CHEM GREEN

LAS MANGUERAS GUTTELING CHEM RED

LAS MANGUERAS GUTTELING VAPER YELLOW

LAS MANGUERAS GUTTELING LNG WHITE

LAS MANGUERAS GUTTELING LNG WHITE STS

LAS MANGUERAS GUTTELING LPG WHITE

LAS MANGUERAS GUTTELING CHEM WHITE

LAS MANGUERAS GUTTELING BIO GREEN

LAS MANGUERAS GUTTELING TANKTRUCK

LAS MANGUERAS GUTTELING OIL BLUE
Contacto

Gutteling B.V. (head office)
Pelsertstraat 9 Rotterdam , 3044 CH Netherlands