Juntas de dilatación Transflex®
Llevamos suministrando e instalando juntas de dilatación Transflex® mundialmente desde 1974. El sistema de juntas de dilatación Transflex® consiste en módulos de caucho reforzados con acero, diseñados para absorber movimientos de dilatación, contracción, traslación y rotación, con notable comodidad al tráfico rodado, sellado eficaz, bajo mantenimiento y de fácil reposición.
La gama Transflex se suministra en módulos de una determinada longitud y van anclados a ambos lados de la junta estructural.
En todos los modelos Transflex se ofrece la posibilidad de fabricar piezas especiales para bordillos, aceras, corrección de esviajes u otros relieves. De esta forma, la continuidad del sellado queda garantizada.
| Tipos de juntas de dilatación Transflex® | Rango de movimiento | Tipo de movimiento de la junta de dilatación |
|---|---|---|
| Rango estandar de juntas Transflex |
50 - 380 mm |
Longitudinal, transversal, vertical |
| Rango de juntas Transflex de alto movimiento | 400 - 1600 mm | Longitudinal - Vertical |
| Rango de juntas Transflex sísmicas | 350 - 1440 mm | Longitudinal, transversal, vertical |
| Rango B7 - B75 de juntas Transflex | 50 - 75 mm | Longitudinal, transversal, vertical |
| Piezas especiales Transflex® | 50 - 1600 mm | Longitudinal - Transverse - Vertical |
Gama de productos
Certificados e Informes
Referencias
Características, ventajas y servicios
Datos de contacto

Trelleborg Bridge Expansion Joints
PG ConstructionTrelleborg Izarra S.A.U. - c/ Sierra de Algodonales - 12-14
Arganda del Rey , 28500 Spain