Overview
Hélice interne
acier recouvert de polypropylène.
Tube
polypropylène,
Armature
couches de films et toiles en polypropylène,
Revêtement
polyester enduit de PVC, aspect ondulé, jaune,
Hélice externe
acier galvanisé.
Température
-20 to +60
Propriétés électriques
conductibilité électrique assurée par les spirales intérieures et extérieures en contact avec les raccords. R≤100Ω/flexible.
Normes et homologations
EN 13765 : Bureau Veritas type approval N°7232905/8/049/TBE.
Informations complémentaires
Longueurs équipées de raccords fournies sur demande avec certificat d’épreuve. Autres diamètres (mm ou pouces) et tuyaux sur mesure développés sur demande.
Raccords et raccordements
Tous types de raccords sertis :
- raccord Guillemin standard (aluminium, bronze, inox, polypropylene),
- raccord Guillemin tournant (inox),
- raccord camlock standard ou sécurisé,
- fileté mâle ou femelle (BSP, NPT, etc.),
- bride fixe ou tournante ISO PN10/16, PN20 (ASA150), TTMA.
ID (mm) OD (mm) Working Pressure (bar) Bursting pressure (bar) Max. vacuum (bar) Bending radius (mm) Weight (kg/m) Length (m) Article number
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes

Download List is Empty

How can we help?

How can we help? Fill out the form and one of our skilled staff representatives will contact you as soon as possible.

Page 1 of 3