PLUTON ARGON

Einsatzgebiet

Gummischlauch für den Transport von Argon für Schweißanwendungen.

Technische Merkmale

Flexibel, leichte Handhabung durch geringes Gewicht. Lange Lebensdauer. Ausgezeichnete Alterungs-, Ozon- und Hitzebeständigkeit. Flammen-Rückschlagsbeständigkeit. Reißfeste Textileinlage, die einen hohen Sicherheitsfaktor gewährleistet. Eindeutige Markierung mit Gassymbol und Herstellungsdatum.

Übersicht

Seele

SBR/NR, schwarz, glatt

Karkasse

synthetische Textileinlagen

Decke

SBR, schwarz, glatt

Einsatztemperatur

-30°C to +80°C.

Norm und Zulassung

ISO 3821. EN 559.

Zusatzinformationen

ID 6.3mm: Lieferung in 100m Standard-Längen mit 20% Kurzlängenanteil in 20m und 40m.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Wall thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

6,3

±0.4

2.85

12

±0.6

20.0

60

55

0.13

1

0090832

10

±0.5

3.5

17

±0.7

20.0

60

75

0.19

40

5600902

1720

20

±0.6

3.75

27,5

±0.8

20.0

60

90

0.37

20

5503092

920

20

±0.6

3.75

27,5

±0.8

20.0

60

90

0.37

40

5503078

920

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

HERUNTERLADEN