MULTIDIAL UPE

MULTIDIAL UPE

Lebensmittelindustrie/Förderschläuche

Einsatzgebiet

Saug- und Druckschlauch für wässrige, säure- und fetthaltige Lebensmittel wie Milch, Säfte, Wein, Bier, Cognac und Spirituosen, pflanzlichen Öle. Entwickelt für: - Fertigungsanlagen, - Be- und Entladen von Straßen- und Schienenfahrzeugen.

Technische Merkmale

UPE-Seele in Lebensmittelqualität, beständig gegen die am häufigsten verwendeten chemischen Reinigungen auch bei hohen Konzentrationen/Temperaturen. Reinigung mit Dampf bis +130°C über 30 Minuten möglich. Geruchs- und geschmacksneutrale Schlauchseele. Abriebfeste, nicht färbende Schlauchdecke. Enthält keinerlei Phtalate.

Design

Übersicht

Seele

UPE, weiß, glatt

Karkasse

synthetische Textilgeflechte mit eingearbeiteten Stahlspiralen

Decke

EPDM-Kautschuk witterungsbeständig, blau, fein stoffgemustert

Einsatztemperatur

-30°C to +100°C.

Norm und Zulassung

EU Verordnungen Nr. 1935/2004, 2023/2006, 10/2011. FDA Richtlinie Nr. 21 CFR 177.1520.

Schlaucharmaturen

Speziell entwickelte Armaturen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen, um die optimale Verbindungen für die Schlauchleitungen zu erhalten.

Zusatzinformationen

Bitte beachten Sie unsere Reinigungsrichtlinien, die auf Anfrage und auf unserer Website erhältlich sind.

Technische Spezifikationen

Innen-Ø (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Unterdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

25

-0/+1

36

±1.0

10.0

30

0.9

80

0.88

20

5513995

25

-0/+1

36

±1.0

10.0

30

0.9

80

0.88

40

5513996

38

-0/+1

49

±1.0

10.0

30

0.9

120

1.26

20

5513997

38

-0/+1

49

±1.0

10.0

30

0.9

120

1.26

40

5513998

51

-0/+1

63,5

±1.5

10.0

30

0.9

160

1.7

20

5513999

51

-0/+1

63,5

±1.5

10.0

30

0.9

160

1.7

40

5514000

63

-0/+1

75

±1.5

10.0

30

0.9

200

2.39

20

5514001

63

-0/+1

75

±1.5

10.0

30

0.9

200

2.39

40

5514002

76

-0/+1

89

±1.5

10.0

30

0.9

250

3.26

20

5514003

76

-0/+1

89

±1.5

10.0

30

0.9

250

3.26

40

5514004

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

HERUNTERLADEN

Food Contact Certificate

Certificate  

HERUNTERLADEN (pdf)

Handling guideline

Guideline  

HERUNTERLADEN (pdf)

Storage guideline

Guideline  

HERUNTERLADEN (pdf)

Verwandte Informationen