CHEMIKLER PTFE

Seele

PTFE beständig gegen Chemikalien, schwarz, glatt

Karkasse

Synthetische Textilgeflechte mit eingearbeiteten Federstahldrahtspiralen

Decke

EPDM chemikalien- und witterungsbeständig, schwarz, fein stoffgemustert

Einsatztemperatur

-40°C to +150°C., Es bestehen Einschränkungen je nach geförderter Chemikalie

Elektrische Leitfähigkeit

Seele und Decke, R≤10^6Ω/lg. Durchgangswiderstand <10^9Ω.

Norm und Zulassung

EN 12115.

Schlaucharmaturen

Es sind speziell entwickelte Kupplungen verfügbar. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, um Ihnen die optimale Lösung vorzuschlagen.

Zusatzinformationen

Für den sicheren Einsatz in ATEX-Bereichen sollte die Schlauchleitung ordnungsgemäß geerdet sein.

Innen-Ø (mm) Wall thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebsdruck (bars) Berstdruck (bars) Unterdruck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Max. Standard lieferlängen (m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)

19

±0.5

6.0

31

±1.0

16.0

64

0.9

200

0.78

40

1

5606922

25

±0.5

6.0

37

±1.0

16.0

64

0.9

225

0.93

40

1

5606923

38

±0.5

6.5

51

±1.0

16.0

64

0.9

350

1.38

40

1

5606924

50

±0.7

8.0

66

±1.2

16.0

64

0.9

400

1.96

40

1

5606925

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)

Dateien zum Download

Datenblatt

Datenblatt (PDF)  

HERUNTERLADEN