Introduction
The unique "no-dig" system, that needs no access point in the lateral pipe. TheTrelleborg Main-to-House (MtH) system is a method for the trenchless rehabilitation of property drainage lines by means of the cured-in-place pipe (CIPP) lining technology. The difference from the usual method is the lining direction: It works from the main pipe to repair lateral connection pipes!
- No-Dig method
- No need to enter private property
- Max. rehabilitation length: 30 - 40 m (98 - 131 ft)
- Max. line distance between access manhole and lateral junction: 150 m (492 ft)
- Connection angle: 30° - 90
- Easy to position
Application Areas
Suitable for the renovation of sewer pipes made of concrete, steel, reinforced concrete, clay, fibro cement, GRP, PVC, PE, PP, and cast iron, if the cross-section of the host sewer meets the process requirements and the structural stability criteria.
Training on theory and practice
Gute Ausbildung und praxisorientiertes Training ist uns ein wichtiges Anliegen und Bestandteil unseres Qualitätsmanagements.
Nur qualifiziertes, geschultes Fachpersonal darf unsere Systeme verwenden und kann dies mit einem gültigen Schulungszertifikat von Trelleborg Pipe Seals nachweisen.
Verfahrensbeschreibungen Ein besonderes Augenmerk legen wir auf die Schulung im Hinblick auf die DIBt konforme Anwendung in der Praxis.
Unsere umfangreichen Verfahrenshandbücher sind Grundlage für die offizielle DIBt Zulassung und werden nur an geschulte Anwender ausgehändigt.