contactusurl/de-de/seals/searchKeine ErgebnisseAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem found germanitems found germanvonSucheZeigtWeitere Informationen finden?Your Browser is outdatedHändlerinVerteilerinOfficial DealerPremium PartnerAdressenAdressenArticlesRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Der Zurcon® Abstreifer DA24 mit Druckentlastung ist ein neuer, doppeltwirkender Abstreifer aus thermoplastischem Polyurethan für schwierige Betriebsbedingungen und stark verschmutzte Umgebungen, der für eine bessere Gesamtleistung sorgt. Axiale Bohrungen durch den Querschnitt dienen als Überdruckventile. So kann das Öl im Falle eines Überdrucks entweichen, ohne dass Schmutz einzudringen droht.