EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Monomer) ist ein hochleistungsfähiger synthetischer Kautschuk, der für seine außergewöhnliche Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse, Ozon, UV-Strahlung und Temperaturen bekannt ist. Seine Langlebigkeit und Flexibilität machen ihn zu einem idealen Material für Dichtungsprofile in anspruchsvollen Umgebungen.
Vorteile von EPDM-Dichtungsprofilen
- Witterungs- und UV-Beständigkeit: Perfekt für Außenanwendungen in den Bereichen Bauwesen, Konstruktion und erneuerbare Energien.
- Thermische Stabilität: Behält seine Elastizität in einem breiten Temperaturbereich bei und ist ideal für den Einsatz in der Automobilindustrie sowie im Bauwesen.
- Hervorragende Dichtungsleistung: Bietet langanhaltenden Schutz gegen das Eindringen von Luft, Wasser und Staub.
- Chemikalienbeständigkeit: Beständig gegen viele Säuren und Laugen.
- Nachhaltigkeit: EPDM unterstützt lange Produktlebenszyklen und ist damit ein wertvolles Material für umweltbewusste Branchen. Die Recyclingmöglichkeiten für EPDM-Produkte nehmen zu, und Compounds mit recycelten Inhaltsstoffen sind bereits auf dem Markt erhältlich.
Unsere maßgeschneiderten EPDM-Profile sind speziell auf die spezifischen Dichtungsanforderungen jeder Branche zugeschnitten, die wir bedienen, und gewährleisten Leistung, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
NR (Natural Rubber) is renowned for its exceptional resilience, mechanical strength and dynamic performance. Its unique combination of elasticity and wear resistance makes it an excellent choice for applications subjected to repeated movement and mechanical stress.
Benefits of NR Compounds:
- Outstanding resilience: Excellent energy return under dynamic loading.
- Exceptional mechanical strength: High tensile strength and elongation.
- Excellent fatigue resistance: Performs well under repeated flexing and deformation.
- Outstanding dynamic properties: Ideal for highly dynamic applications.
Typical applications: Anti-vibration components, conveyor belts, wear-resistant products and rubber-to-metal bonded parts.
EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Monomer) ist ein hochleistungsfähiger synthetischer Kautschuk, der für seine außergewöhnliche Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse, Ozon, UV-Strahlung und Temperaturen bekannt ist. Seine Langlebigkeit und Flexibilität machen ihn zu einem idealen Material für Dichtungsprofile in anspruchsvollen Umgebungen.
Vorteile von EPDM-Dichtungsprofilen
- Witterungs- und UV-Beständigkeit: Perfekt für Außenanwendungen in den Bereichen Bauwesen, Konstruktion und erneuerbare Energien.
- Thermische Stabilität: Behält seine Elastizität in einem breiten Temperaturbereich bei und ist ideal für den Einsatz in der Automobilindustrie sowie im Bauwesen.
- Hervorragende Dichtungsleistung: Bietet langanhaltenden Schutz gegen das Eindringen von Luft, Wasser und Staub.
- Chemikalienbeständigkeit: Beständig gegen viele Säuren und Laugen.
- Nachhaltigkeit: EPDM unterstützt lange Produktlebenszyklen und ist damit ein wertvolles Material für umweltbewusste Branchen. Die Recyclingmöglichkeiten für EPDM-Produkte nehmen zu, und Compounds mit recycelten Inhaltsstoffen sind bereits auf dem Markt erhältlich.
Unsere maßgeschneiderten EPDM-Profile sind speziell auf die spezifischen Dichtungsanforderungen jeder Branche zugeschnitten, die wir bedienen, und gewährleisten Leistung, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Monomer) ist ein hochleistungsfähiger synthetischer Kautschuk, der für seine außergewöhnliche Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse, Ozon, UV-Strahlung und Temperaturen bekannt ist. Seine Langlebigkeit und Flexibilität machen ihn zu einem idealen Material für Dichtungsprofile in anspruchsvollen Umgebungen.
Vorteile von EPDM-Dichtungsprofilen
- Witterungs- und UV-Beständigkeit: Perfekt für Außenanwendungen in den Bereichen Bauwesen, Konstruktion und erneuerbare Energien.
- Thermische Stabilität: Behält seine Elastizität in einem breiten Temperaturbereich bei und ist ideal für den Einsatz in der Automobilindustrie sowie im Bauwesen.
- Hervorragende Dichtungsleistung: Bietet langanhaltenden Schutz gegen das Eindringen von Luft, Wasser und Staub.
- Chemikalienbeständigkeit: Beständig gegen viele Säuren und Laugen.
- Nachhaltigkeit: EPDM unterstützt lange Produktlebenszyklen und ist damit ein wertvolles Material für umweltbewusste Branchen. Die Recyclingmöglichkeiten für EPDM-Produkte nehmen zu, und Compounds mit recycelten Inhaltsstoffen sind bereits auf dem Markt erhältlich.
Unsere maßgeschneiderten EPDM-Profile sind speziell auf die spezifischen Dichtungsanforderungen jeder Branche zugeschnitten, die wir bedienen, und gewährleisten Leistung, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
BR is a highly resilient elastomer designed for demanding dynamic applications where low heat build-up and wear resistance are critical.
Benefits of BR Compounds:
- Very high resilience: Outstanding energy return under cyclic loading.
- Low heat build-up: Supports long service life in dynamic applications.
- Excellent abrasion resistance: Ideal for high-wear environments.
- Superior fatigue resistance: Performs reliably under repeated stress.
- Excellent low-temperature flexibility: Maintains performance in colder conditions.
Typical applications: Dynamic components, high-wear products and demanding industrial applications.
HNBR is a premium-performance elastomer that combines exceptional resistance to oils, fuels and heat with outstanding mechanical strength and durability.
Benefits of HNBR Compounds:
- Excellent oil, fuel and lubricant resistance: Performs in demanding operating environments.
- Outstanding heat and ageing resistance: Supports long service life.
- Excellent ozone resistance: Maintains performance in harsh conditions.
- High mechanical strength: Suitable for heavy-duty applications.
- Excellent compression set performance: Supports reliable sealing over time.
Typical applications: Automotive systems, industrial seals, timing belts, oil & gas equipment and high-performance technical rubber goods.
EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Monomer) ist ein hochleistungsfähiger synthetischer Kautschuk, der für seine außergewöhnliche Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse, Ozon, UV-Strahlung und Temperaturen bekannt ist. Seine Langlebigkeit und Flexibilität machen ihn zu einem idealen Material für Dichtungsprofile in anspruchsvollen Umgebungen.
Vorteile von EPDM-Dichtungsprofilen
- Witterungs- und UV-Beständigkeit: Perfekt für Außenanwendungen in den Bereichen Bauwesen, Konstruktion und erneuerbare Energien.
- Thermische Stabilität: Behält seine Elastizität in einem breiten Temperaturbereich bei und ist ideal für den Einsatz in der Automobilindustrie sowie im Bauwesen.
- Hervorragende Dichtungsleistung: Bietet langanhaltenden Schutz gegen das Eindringen von Luft, Wasser und Staub.
- Chemikalienbeständigkeit: Beständig gegen viele Säuren und Laugen.
- Nachhaltigkeit: EPDM unterstützt lange Produktlebenszyklen und ist damit ein wertvolles Material für umweltbewusste Branchen. Die Recyclingmöglichkeiten für EPDM-Produkte nehmen zu, und Compounds mit recycelten Inhaltsstoffen sind bereits auf dem Markt erhältlich.
Unsere maßgeschneiderten EPDM-Profile sind speziell auf die spezifischen Dichtungsanforderungen jeder Branche zugeschnitten, die wir bedienen, und gewährleisten Leistung, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.
VMQ (Silicone Rubber) is a highly flexible elastomer designed for applications requiring reliable performance across a wide temperature range and demanding environmental conditions.
Benefits of VMQ Compounds:
- Wide temperature capability: Maintains flexibility in hot and cold environments.
- Excellent weather and UV resistance: Suitable for long-term outdoor exposure.
- Outstanding flexibility: Supports dependable sealing performance.
- Excellent electrical insulation: Ideal for electrical and electronic applications.
- Available in specialty grades: Including food-contact and healthcare solutions.
Typical applications: Food-processing equipment, electrical components, healthcare devices and high-temperature sealing applications.