Beschreibung
Harzsysteme für die ganzheitliche Hausanschlusssanierung
2-Komponenten-Epoxidharz-System
Unsere 2-komponentigen, lösemittelfreien, ungefüllten und pigmentiertenReaktionsharzsysteme auf Epoxidharzbasis decken ein breites Anwendungsspektrum ab. So steht dem Anwender für die unterschiedlichsten Baustellenbedingungen und Temperaturverhältnisse das jeweils optimale Reaktionsharzsystem mit der passenden Topfzeit zur Verfügung. Die Harze der EasyPox-Reihe überzeugen durch gute Verarbeitbarkeit, gutes Imprägnierverhalten und daraus resultierende gute mechanische Eigenschaften. Das für den Einsatz in der Kanalsanierung optimierte Produkt weist eine gute Chemikalienbeständigkeit auf und widersteht somit allen haushaltsüblichen Abwässern. Alle Produktvarianten sind niedrigviskos und kapillaraktiv, was die Imprägnierung der Schlauchliner zusätzlich erleichtert.

Trelleborgs One-Stop-Shop vereint Qualität mit Schnelligkeit
Der Mount Fuji ist eines der beliebtesten Touristenziele Japans. In der nahegelegenen Ferienortschaft Izuyama musste die Abwasserleitung aus Gusseisen dringend repariert werden.
Der lokale Auftragnehmer Tokyo Tornado erhielt 10 Stunden Zeit für die Reparaturen.
Zertifikate
Resins overview
Epoxy resins
Flyer