Boldan In-House Lining System® at a glance

Image shows pipe sections  with cutaways that display the result of the Boldan-inhouse-lining-system treatment

How does the Boldan In-House Lining System® differ from the other sewer renovation methods?

wo pipes are shown, one is rusty and damaged, and the other is in perfect condition after being treated with the Boldan-inhouse-lining-system
A pipe-circle treated with Boldan-inhouse-lining-system. Cutaways show treatment results.

Rehabilitating the drainage system for a house in less than one week

Wie können wir Ihnen helfen?

Wie können wir Ihnen helfen? Füllen Sie bitte dieses Formular aus und einer unserer Fachkräfte wird Sie so schnell wie möglich kontaktieren.

Seite 1 von 3