Systembeschreibung
Trelleborg 945 ist eine Dichtung für den flexiblen Anschluss von Rohren an Schächte und Seitenzuläufe an Rohrleitungen. Sie kann mit werkseitiger oder nachträglich angefertigter Kernbohrung verwendet werden.
Konstruktion und Funktion
Das Mehrfach-Lippendesign erlaubt ein einfaches Verbinden und bietet eine exzellente Widerstandsfähigkeit gegenüber querlaufender Scherlastbeanspruchung. Gleichzeitig erlaubt es eine große Winkelablenkung in der Verbindung.
Das extra breite Profil kann freiliegende Stahlverstärkungen in Kernbohrungen abdecken und sie vor möglicher Korrosion schützen.
Die Dichtung entspricht allen wichtigen, derzeit geltenden europäischen Standards.
Sizing Chart
Einstecktiefe 80 mm
| DN Rohrgröße (mm) | OD (mm) | Lochbohrung (mm) |
| 110 | 142 | 138 |
| 160 | 190 | 186 |
| 200 | 233 | 226 |
| 250 | 287 | 276 |
| 315 | 351 | 341 |
| 400 | 439 | 426 |
Verbindungsherstellung
Downloads
Trelleborg 945 Bohranschlussdichtung
Datenblatt in Englischer Sprache