Einsatzgebiet

Technische Merkmale

Design

Übersicht
Seele
CR, glatt, schwarz,
Karkasse
Textileinlagen mit eingearbeiteter Stahlspirale,
Decke
CR, gewellt, schwarz,
Einsatztemperatur
-30 to +100, Kurzfristige Temperaturspitzen bis +580°C
Zusatzinformationen
Zertifiziert nach DNV gemäß ISO 13363 Typ 2, SAE J 2006.
Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich.
Schlaucharmaturen
Clamps-Kupplungen.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) Tube thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebs-druck (bars) Berstdruck (bars) Unter-druck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Pressure Table
Notes

Download List is Empty

Wie können wir Ihnen helfen?

Wie können wir Ihnen helfen? Füllen Sie bitte dieses Formular aus und einer unserer Fachkräfte wird Sie so schnell wie möglich kontaktieren.

Seite 1 von 3