Einsatzgebiet

Technische Merkmale

Design

Übersicht
Seele
benzinbeständige NBR-Qualität, glatt, schwarz,
Karkasse
synthetische Textilgeflechte,
Decke
öl- und witterungbeständiges NBR/PVC, glatt, schwarz,
Einsatztemperatur
-30 to +55
Elektrische Leitfähigkeit
leitfähige Seele, R<10^6Ω/lg.
Norm und Zulassung
EN 1360:2013, Typ 1.
DN 21mm: auf Anfrage als VOLUKLER VR Schlauchleitung mit Gasrückführungsschlauch für Zapfstellen, gemäß EN 13483:2013/1.
Zusatzinformationen
Blaue, rote oder grüne Decke auf Anfrage.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) Tube thickness (mm) Außen-Ø (mm) Betriebs-druck (bars) Berstdruck (bars) Unter-druck (bars) Biegeradius (mm) Gewicht (kg/m) Standard lieferlängen (m) Artikelnr. ab Lager oder MB (m)
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Pressure Table
Notes
Dateien zum Download

Datenblatt

TRELLEBORG Handling Guideline

TRELLEBORG Storage Guideline

Oil & Petroleum Supply Chain Brochure

Filme
Alle verfügbaren Dokumente herunterladen

Wie können wir Ihnen helfen?

Wie können wir Ihnen helfen? Füllen Sie bitte dieses Formular aus und einer unserer Fachkräfte wird Sie so schnell wie möglich kontaktieren.

Seite 1 von 3