Einsatzgebiet
Zur Zuführung von Druckluft in Atemschutzgeräte und Druckluftschlauchgeräte.
Technische Merkmale
Sicher und langliebig.
Hohe Temperaturbeständigkeit.
Sehr flexibel.
Abriebbeständige Decke.
Antistatisch und hitzebeständig.
Design
Technische Zeichnung
Übersicht
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) | Tube thickness (mm) | Außen-Ø (mm) | Betriebs-druck (bars) | Berstdruck (bars) | Unter-druck (bars) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/m) | Standard lieferlängen (m) | Artikelnr. | ab Lager oder MB (m) |
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Dateien zum Download
Datenblatt
Datenblatt (PDF)
TRELLEBORG Handling Guideline
TRELLEBORG Handling Guideline (PDF)
TRELLEBORG Storage Guideline
TRELLEBORG Storage Guideline (PDF)
Industrial Maintenance
Brochure