Einsatzgebiet
Ausrüstung von Betonpumpen (Endverteilerschlauch) Durchleiten von Beton, Mörtel, Schlämmen usw.
Pneumatische Förderung von abrasiven Materialien wie z.B. Zement, Sand und Mineralien.
Einpressen von Zement, Mörtel bzw. Beton in Risse und Fugen, z. B. hinter Gerüstverschalungen im Tunnelbau, bei Bohrarbeiten usw.
Technische Merkmale
Robust und langlebig bei höchster Förderleistung.
Leichte Handhabung durch hohe Flexibilität.
Zuverlässig und betriebssicher auch bei hohen Druckwerten.
Formbeständig (gelegentliches Abknicken bzw. Abquetschen wird problemlos verkraftet).
Unterdruckbeständig für die Rücksaugung der Schwammgummikugeln zur Reinigung.
Entspricht Richtlinie BFS 111.
Sicherheitfaktor 2:1.
Technische Spezifikationen
Innen-Ø (mm) | Tube thickness (mm) | Außen-Ø (mm) | Betriebs-druck (bars) | Berstdruck (bars) | Unter-druck (bars) | Biegeradius (mm) | Gewicht (kg/m) | Standard lieferlängen (m) | Artikelnr. | ab Lager oder MB (m) |
Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307)
Dateien zum Download
Datenblatt
Datenblatt (PDF)
Handling Guideline
Guideline
TRELLEBORG Storage Guideline
TRELLEBORG Storage Guideline