Übersicht
Merkmale
Silicone, blau, Lebensmitteltauglich, gem. den Normen (EC) 1934/2004 (Europäische Gesetzgebung) und FDA (Amerikanische Gesetzgebung).
Spezifischer Durchgangswiderstand > 10^12 Ω.m.
Spezifischer Oberflächenwiderstand > 10^13 Ω.
Einsatzbereich
Herstellung von Dichtungen und Dichtringen für den generellen industriellen Einsatz im Kontakt mit:
- Lebensmitteln
- Wasser
- Reinigungsmittel
- Flüssige Säuren
- Starke nichtoxidierbaren flüssigen Säuren
Technische merkmale
Talkumfreie, saubere und staubfreie Oberfläche
Zeitersparnis im Reinigungs- und Klebeprozess
Sehr gute Beständigkeit gegen Ozon, UV Licht, Witterung und Alterung.
Exzellente Temperaturbeständigkeit (-60/+230ºC).
Gutes Preis-/Leistungsverhältnis.
Vorteile
Ausführung.
Legalität.
Lebensmittel-Sicherheit.
Hygiene, Sauberkeit.
Lange Einsatzzeit.
Empfehlungen
Befolgen Sie die Warnungen und Hinweise bei der Verwendung von Reinigungsprodukten.
Mechanische, physikalische und chemische eigenschaften
Abmessung
Derunterladen

Datenblatt

Wie können wir Ihnen helfen?

Wie können wir Ihnen helfen? Füllen Sie bitte dieses Formular aus und einer unserer Fachkräfte wird Sie so schnell wie möglich kontaktieren.

Seite 1 von 3