Produktbeschreibung
Das Auspuffleitungssystem eines Schiffes muss in der Lage sein, Belastungen durch thermische Ausdehnungen und Kontraktionen zu bewältigen. LEXSYS wurde speziell entwickelt, um durch den Motor verursachte Vibrationen zu isolieren und schädliche Auswirkungen auf das Schiff, seine Ausrüstung und die Besatzung zu minimieren. Die Komponenten sorgen dafür, dass thermische Ausdehnungen und Kontraktionen innerhalb der Abgasleitung vollständig kompensiert werden und schützen so auch den Schiffsrumpf. Die Komponenten des LEXSYS-Systems sind im Folgenden aufgeführt.
Broschüre zum Abgassystem für Schiffe
Erfahren Sie mehr über das Trelleborg-Abgassystem: die Lösung der nächsten Generation, die speziell für die hohen Anforderungen moderner Schiffsantriebe und Bordmaschinen entwickelt wurde.