Produktbeschreibung
ANWENDUNG
Twinfit Fluor Blue Silikonfaltenbälge bieten eine extrem flexible Verbindung für Kühlwassersysteme, Reinluftversorgung und Turboluftsysteme. Dieser Typ ist ölbeständig und für Anwendungen mit sehr hohen Temperaturen geeignet.
- Temperaturbereich von -60°C bis zu +250°C
- Maximaler Betriebsdruck 4 bar bei 120°C
KONSTRUKTION
Die Twinfit-Silikonbälge bestehen aus:
- Hochwertiger schwarzer Fluor-Silikon-Gummischlauch
- Strapazierfähige DuPont Nomex Cord-Verstärkung
- Blauer Silikonkautschukbezug
- Drei Verstärkungsringe aus rostfreiem Stahl an der Außenseite
- Spezielle Sicken an beiden Enden zur Positionierung der Spannbänder
KLAMMERBÄNDER
Wir empfehlen die Verwendung unserer hochbelastbaren Spannbänder. Die Spannbänder sind entweder aus verzinktem Kohlenstoffstahl oder komplett aus Edelstahl gefertigt.
BEWEGUNGEN
Kompression und Dehnung 13 mm. Seitlich 3 mm.
ALLGEMEINES
Ein Mindestabstand von 50 oder 69 mm, je nach Balggröße, zwischen den Rohrenden ist für einen sicheren Betrieb erforderlich. Bei einem TwinFit Fluor Blue sollten Spannbänder verwendet werden.
| TEIL Nr. | INNENDURCHMESSER D1 (MM) | AUSSENDURCHMESSER D2 (MM) | BALGDURCHMESSER D3 (MM) | NEUTRALE LÄNGE L1 (MM) | MANSCHETTENLÄNGE L2 (MM) |
| 300 062 034 | 34 | 39 | 42 | 178 | 55 |
| 300 062 038 | 38 | 44 | 47 | 178 | 55 |
| 300 062 042 | 42 | 48 | 55 | 178 | 55 |
| 300 062 048 | 48 | 53 | 60 | 178 | 55 |
| 300 062 054 | 54 | 59 | 66 | 178 | 55 |
| 300 062 060 | 60 | 65 | 69 | 185 | 60 |
| 300 062 076 | 76 | 80 | 90 | 188 | 60 |
| 300 062 080 | 80 | 85 | 90 | 214 | 65 |
| 300 062 089 | 89 | 94 | 106 | 214 | 65 |
| 300 062 108 | 108 | 112 | 124 | 217 | 65 |
| 300 062 114 | 114 | 118 | 124 | 217 | 65 |
| 300 062 133 | 133 | 138 | 144 | 217 | 65 |
| 300 062 139 | 139 | 144 | 154 | 217 | 65 |
| FÜR BALGTEIL-NR. | KLAMMER-TYP | KLEMME ST.37 VERZINKT ARTIKELNR. | KLEMME EDELSTAHL AISI 304 ARTIKELNR. | BEDARFSMENGE |
| 300 062 034 | I-1 Anteil | 300 070 040 | 300 071 040 | 4 |
| 300 062 038 | I-1 Anteil | 300 070 045 | 300 071 045 | 4 |
| 300 062 042 | I-1 Anteil | 300 070 050 | 300 071 050 | 4 |
| 300 062 048 | I-1 Anteil | 300 070 055 | 300 071 055 | 4 |
| 300 062 054 | I-1 Anteil | 300 070 060 | 300 071 060 | 4 |
| 300 062 060 | I-1 Anteil | 300 070 065 | 300 071 065 | 4 |
| 300 062 076 | I-1 Anteil | 300 070 080 | 300 071 085 | 4 |
| 300 062 080 | I-1 Anteil | 300 070 085 | 300 071 085 | 4 |
| 300 062 089 | II-2 Teile | 300 080 095 | 300 081 095 | 4 |
| 300 062 108 | II-2 Teile | 300 080 115 | 300 081 115 | 4 |
| 300 062 114 | II-2 Teile | 300 080 125 | 300 081 120 | 4 |
| 300 062 133 | II-2 Teile | 300 080 140 | 300 081 140 | 4 |
| 300 062 139 | II-2 Teile | 300 080 150 | 300 081 150 | 4 |
Marine Produktportfolio
Das ultimative Portfolio mit allen Daten aus unserer Produktpalette für die Schifffahrtsindustrie.