Produktbeschreibung
Die Buchse besteht aus zwei konzentrischen Hülsen, zwischen denen Gummi fest verklebt ist. Sie ist so konzipiert, dass sie Torsionsbewegungen sowie axiale und radiale Belastungen aufnehmen kann. Der Gummi ist vorgespannt, um maximale dynamische Festigkeit und Haltbarkeit zu gewährleisten. Das gebundene Gummi nimmt die volle Bewegung auf, so dass keine Schmierung oder andere Lagerwartung erforderlich ist. Die Buchse hat hervorragende schall- und schwingungsisolierende Eigenschaften, so dass Konstruktionen, die mit der Metalastik UD-Hülse ausgestattet sind, leise und schwingungsfrei sind.
| REFERENZ* | ZEICHNUNG NR. | ARTIKELNR. | HÄRTE (IRHD). | ABMESSUNGEN (mm) | RADIAL | AXIAL | TORSION | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ød | Toleranz für Ød | ØD | Toleranz für ØD | I | L |
STIFF.
(N/mm) | MAX. BELASTUNG (N) |
STIFF.
(N/mm) |
MAX. DEFL.
(mm) | MAX. BELASTUNG (N) | MAX. TORQUE (Nm) |
STIFF.
(Nm/ Grad) | ±β (degr.) | ||||
| 8-2040 | 001 18 168 | 90122 | 65 | 8 | -0/+0,036 | 20 | +0,041/+0,125 | 35 | 40 | 6887 | 7550 | 530 | 1,3 | 665 | 4,2 | 0,6 | 7 |
| 8-2210 | 001 18 305 | 91237 | 65 | 8 | -0/+0,036 | 22 | +0,041/+0,125 | 12 | 20 | 1394 | 845 | 138 | 1,7 | 228 | 1,4 | 0,2 | 7 |
| 10-2220 | 001 18 156 | 91089 | 45 | 10 | -0/+0,036 | 22 | +0,041/+0,125 | 18,5 | 20,5 | 3878 | 1373 | 187 | 0,9 | 174 | 1,3 | 0,3 | 5 |
| 10-2024 | 001 18 036 | 90007 | 65 | 10 | -0/+0,036 | 20 | +0,041/+0,125 | 20 | 24 | 15583 | 3000 | 666 | 0,9 | 600 | 2 | 0,6 | 3,5 |
| 10-2216 | 001 18 337 | 91497 | 65 | 10 | -0/+0,036 | 22 | +0,041/+0,125 | 15 | 16 | 4229 | 2273 | 321 | 1,1 | 363 | 2,9 | 0,6 | 5 |
| 10-2220 | 001 18 156 | 90112 | 65 | 10 | -0/+0,036 | 22 | +0,041/+0,125 | 18,5 | 20,5 | 7593 | 3616 | 444 | 1,0 | 459 | 3,6 | 0,7 | 5,5 |
| 10-2230 | 001 18 037 | 90009 | 65 | 10 | -0/+0,036 | 22 | +0,041/+0,125 | 20 | 24 | 7876 | 4000 | 525 | 0,9 | 484 | 3,8 | 0,8 | 5 |
| 10-2418 | 13-1230 | 10-00249 | 55 | 10 | -0/+0,13 | 24 | -0/+0,8 | 15 | 18 | 1360 | 500 | 170 | 1,7 | 275 | 3 | 0,24 | 13 |
| 10-2524 | 001 18 039 | 90012 | 45 | 10 | -0/+0,036 | 25 | +0,041/+0,125 | 20 | 24 | 1443 | 1045 | 129 | 1,4 | 184 | 1,4 | 0,2 | 6,5 |
| 90011 | 65 | 3978 | 2752 | 354 | 484 | 3,8 | 0,6 | ||||||||||
| 10-2525 | 13-4127 | 10-00021 | 60 | 10 | -0,1/+0,1 | 25 | +0,05/+0,25 | 20 | 25 | 2000 | 2300 | 170 | 4,4 | 750 | 5 | 0,3 | 15 |
| 10-2540 | 13-4128 | 10-00022 | 60 | 10 | -0,1/+0,1 | 25 | +0,05/+0,25 | 35 | 40 | 2350 | 3800 | 380 | 3,9 | 1482 | 6 | 0,4 | 15 |
| 12-2228 | 001 18 040 | 90014 | 65 | 12 | -0/+0,043 | 22 | +0,041/+0,125 | 24 | 28 | 21995 | 7703 | 783 | 0,8 | 622 | 5,3 | 1,3 | 4 |
| 12-2437 | 001 18 287 | 92683 | 65 | 12 | -0/+0,043 | 24 | +0,041/+0,125 | 36 | 37 | 13094 | 11644 | 802 | 1,2 | 933 | 8 | 1,5 | 5,5 |
| 12-2528 | 001 18 041 | 90016 | 65 | 12 | -0/+0,043 | 25 | +0,048/+0,132 | 24 | 28 | 7983 | 5524 | 528 | 1,3 | 663 | 6 | 1,2 | 5 |
| 12-2828 | 001 18 043 | 90076 | 60 AEM 23 | 12 | -0/+0,043 | 28 | -0,05/+0,132 | 24 | 28 | 4500 | 2622 | 400 | 11,5 | 471 | 4,2 | 0,7 | 6 |
| 12-3028 | 001 18 044 | 49035877 | 40 | 12 | -0/+0,043 | 30 | +0,048/+0,132 | 24 | 28 | 1330 | 1097 | 97 | 2,2 | 211 | 1,9 | 0,3 | 7 |
| 90019 | 65 | 2685 | 3447 | 306 | 663 | 6 | 0,9 | ||||||||||
| 12-3018 | 001 18 157 | 90890 | 45 | 12 | -0/+0,043 | 30 | +0,048/+0,132 | 17 | 18 | 490 | 671 | 67 | 2,7 | 178 | 1,6 | 0,2 | 7 |
| 90113 | 65 | 1538 | 1768 | 219 | 1,9 | 407 | 4,2 | 0,6 | |||||||||
| 12-3040 | 001 18 169 | 49035876 | 40 | 12 | -0/+0,043 | 30 | +0,048/+0,132 | 36 | 40 | 2409 | 2425 | 177 | 1,8 | 317 | 2,8 | 0,4 | 7 |
| 90123 | 65 | 6419 | 7615 | 511 | 1,9 | 995 | 9 | 1,3 | |||||||||
| 12-3259 | 001 18 158 | 90115 | 65 | 12 | -0/+0,043 | 32 | +0,060/+0,160 | 55 | 59 | 8621 | 16444 | 734 | 2,1 | 1520 | 13,8 | 1,8 | 7,5 |
| 13-3832 | 13-1782 | 10-00277 | 60 | 12,7 | -0/+0,18 | 38,1 | -0/+0,13 | 25 | 32 | 788 | 1100 | 163 | 3,3 | 471 | 11 | 0,52 | 22 |
| 13-3851 | 13-1657 | 10-00271 | 60 | 12,7 | -0/+0,18 | 38,1 | -0/+0,13 | 44,5 | 51 | 2100 | 2200 | 300 | 3,3 | 932 | 16 | 0,73 | 22 |
| 14-3232 | 001 18 047 | 90021 | 60 NR | 14 | -0/+0,043 | 32 | -0,06/+0,16 | 28 | 32 | 4000 | 2330 | 530 | 19,2 | 1040 | 7 | 1,0 | 6,7 |
| 14-3532 | 001 18 048 | 90022 | 40 | 14 | -0/+0,043 | 35 | +0,060/+0,160 | 28 | 32 | 2078 | 1665 | 155 | 2,0 | 303 | 3,1 | 0,4 | 7 |
| 90023 | 65 | 4003 | 4788 | 418 | 2,1 | 871 | 8,9 | 1,3 | |||||||||
| 14-4034 | 001 18 049 | 90026 | 65 | 14 | -0/+0,043 | 40 | +0,060/+0,160 | 28 | 34 | 1756 | 3619 | 329 | 2,6 | 871 | 8,9 | 1,0 | 8,5 |
| 14-3051 | 13-4273 | 20-02673 | 60 | 14,3 | -0,02/+0,1 | 30,2 | -0,04/+0,04 | 44,5 | 51 | 11000 | 6000 | 695 | 1,9 | 1275 | 20 | 1,5 | 13 |
| 15-3530 | 13-4129 | 10-00023 | 60 | 15 | -0,1/+0,1 | 35 | +0,05/+0,25 | 25 | 30 | 3000 | 3500 | 220 | 6,8 | 1496 | 9 | 0,6 | 15 |
| 15-3550 | 13-4130 | 10-00024 | 60 | 15 | -0,1/+0 | 35 | +0,05/+0,25 | 45 | 50 | 6500 | 6000 | 520 | 4,8 | 2496 | 15 | 1 | 15 |
| 16-3365 | 13-0797 | 10-00217 | 60 | 15,9 | -0,03/+0,1 | 33,4 | -0,08/+0 | 60 | 65 | 18800 | 9500 | 960 | 2,1 | 1560 | 31 | 2,4 | 13 |
| 16-4851 | 13-1004 | 10-00235 | 60 | 15,9 | -0,03/+0,15 | 47,7 | -0,08/+0,05 | 44,5 | 51 | 1981 | 2500 | 304 | 4,2 | 1226 | 26 | 1,3 | 20 |
| 16-3025 | 001 18 440 | 54004068 | 65 | 16 | -0/+0,043 | 30 | +0,048/+0,132 | 25 | 25 | 8360 | 5016 | 643 | 1,2 | 751 | 8,1 | 1,5 | 5,5 |
| 16-3038 | 001 18 050 | 90028 | 65 | 16 | -0/+0,043 | 30 | +0,048/+0,132 | 32 | 38 | 14490 | 10380 | 851 | 1,3 | 1106 | 12,6 | 2,5 | 5 |
| 16-3217 | 001 18 159 | 90117 | 65 | 16 | -0/+0,043 | 32 | +0,060/+0,160 | 16 | 17 | 3229 | 2394 | 357 | 1,5 | 553 | 6,3 | 1,1 | 5,5 |
| 16-4038 | 001 18 054 | 90032 | 65 | 16 | -0/+0,043 | 40 | +0,060/+0,160 | 32 | 38 | 2895 | 5481 | 393 | 2,8 | 1106 | 12,6 | 1,7 | 7,5 |
| 18-3220 | 001 18 170 | 90124 | 65 | 18 | -0/+0,043 | 32 | +0,060/+0,160 | 20 | 20 | 10325 | 5096 | 559 | 1,4 | 760 | 5,9 | 1,5 | 4 |
| 18-3442 | 001 18 055 | 90033 | 65 | 18 | -0/+0,043 | 34 | +0,060/+0,160 | 36 | 42 | 19261 | 12717 | 1022 | 1,3 | 1368 | 17,1 | 3,4 | 5 |
| 18-3425 | 001 18 171 | 93000 | 40 | 18 | -0/+0,043 | 34 | +0,060/+0,160 | 25 | 25 | 2942 | 2158 | 230 | 1,4 | 330 | 4,1 | 0,8 | 5 |
| 91567 | 65 | 8414 | 6206 | 664 | 950 | 11,9 | 2,4 | ||||||||||
| 20-3846 | 001 18 060 | 90035 | 65 | 20 | -0/+0,052 | 38 | +0,060/+0,160 | 40 | 46 | 18846 | 15842 | 961 | 1,8 | 1727 | 24,6 | 4,9 | 5 |
| 20-4036 | 001 18 288 | 91270 | 65 | 20 | -0/+0,052 | 40 | +0,060/+0,160 | 36 | 36 | 10794 | 9860 | 713 | 2,1 | 1492 | 20,4 | 3,4 | 6 |
| 20-4046 | 001 18 061 | 90037 | 65 | 20 | -0/+0,052 | 40 | +0,060/+0,160 | 40 | 46 | 13404 | 13440 | 802 | 2,2 | 1727 | 24,6 | 4,5 | 5,5 |
| 20-4442 | 001 18 224 | 90137 | 45 | 20 | -0/+0,052 | 44 | +0,070/+0,170 | 38 | 42 | 2559 | 3625 | 280 | 2,2 | 623 | 8,9 | 1,3 | 7 |
| 91711 | 65 | 6082 | 9547 | 712 | 2,3 | 1641 | 23,4 | 3,3 | |||||||||
| 20-4442 | 002 18 919 | 49040213 | 45 NR | 20 | -0,15/+0 | 44 | +0,17/-0,07 | 38 | 42 | 2000 | 1554 | 280 | 28,5 | 814 | 7,5 | 1,1 | 7 |
| 49040227 | 60 NR | 5000 | 3884 | 710 | 2060 | 18 | 2,6 | ||||||||||
| 20-4546 | 001 18 064 | 90039 | 65 | 20 | -0/+0,052 | 45 | +0,070/+0,230 | 40 | 46 | 5483 | 7722 | 616 | 2,2 | 1326 | 18,9 | 2,7 | 7 |
| 20-4570 | 001 18 127 | 90094 | 65 | 20 | -0/+0,052 | 45 | +0,070/+0,170 | 64 | 70 | 11915 | 25285 | 1117 | 2,5 | 2764 | 39,4 | 5,6 | 7 |
| 20-4530 | 001 18 181 | 2118578 | 50 | 20 | -0/+0,052 | 45 | +0,070/+0,170 | 30 | 30 | 2056 | 2545 | 265 | 2,2 | 587 | 8,3 | 1,2 | 7 |
| 91034 | 65 | 3847 | 5620 | 504 | 2,6 | 1296 | 18,5 | 2,6 | |||||||||
| 20-4540 | 13-4131 | 10-00025 | 60 | 20 | -0,1/+0,1 | 45 | +0,05/+0,25 | 35 | 40 | 4000 | 6800 | 330 | 7,9 | 2607 | 9 | 0,6 | 15 |
| 20-4575 | 13-4132 | 10-00026 | 60 | 20 | -0,1/+0,1 | 45 | +0,05/+0,25 | 70 | 75 | 8000 | 13500 | 820 | 6,7 | 5494 | 48 | 3,2 | 15 |
| 20-5046 | 001 18 065 | 90040 | 65 | 20 | -0/+0,052 | 50 | +0,070/+0,230 | 40 | 46 | 3337 | 8280 | 531 | 3,3 | 1727 | 24,6 | 3,1 | 8 |
| 24-5082 | 001 18 126 | 90093 | 65 | 24 | -0/+0,052 | 50 | +0,070/+0,170 | 76 | 82 | 22912 | 41068 | 1777 | 2,2 | 3938 | 67,5 | 10,4 | 6,5 |
| 24-50115 | 001 18 136 | 92150 | 40 | 24 | -0/+0,052 | 50 | +0,070/+0,230 | 102 | 115 | 15549 | 23399 | 916 | 1,8 | 1683 | 28,8 | 4,4 | 6,6 |
| 90102 | 65 | 32960 | 73490 | 2092 | 2,5 | 5286 | 90,6 | 13,9 | 6,5 | ||||||||
| 24-5070 | 001 18 624 | 93126 | 65 | 24 | -0/+0,052 | 50 | +0,070/+0,170 | 64 | 70 | 22331 | 26797 | 1353 | 2,2 | 3037 | 52 | 8,0 | 6,5 |
| 25-4056 | 001 18 069 | 90043 | 65 | 25 | -0/+0,052 | 40 | +0,060/+0,160 | 50 | 56 | 74470 | 37741 | 1795 | 1,3 | 2373 | 40,6 | 11,6 | 3,5 |
| 49004699 | 60 NBR 68 | 57140 | 19420 | 2200 | 8,7 | 1962 | 34 | 9,7 | |||||||||
| 25-4040 | 001 18 130 | 90100 | 65 | 25 | -0/+0,052 | 40 | +0,060/+0,160 | 40 | 40 | 40400 | 22392 | 1419 | 1,2 | 2004 | 33,2 | 8,3 | 4 |
| 25-4040 | 001 18 130 | 477724 | 60 NBR 68 | 25 | +0,052/-0 | 40 | +0,060/+0,160 | 40 | 40 | 27500 | 10681 | 1230 | 10,6 | 1324 | 22 | 5,5 | 4 |
| 25-4030 | 001 18 392 | 91566 | 65 | 25 | -0/+0,052 | 40 | +0,060/+0,160 | 30 | 30 | 39200 | 13721 | 1255 | 1,1 | 1424 | 24,4 | 7,0 | 3,5 |
| 25-4223 | 001 18 163 | 90955 | 65 | 25 | -0/+0,052 | 42 | +0,070/+0,170 | 22 | 23 | 8935 | 6339 | 735 | 1,6 | 1140 | 19,5 | 4,9 | 4 |
| 25-4556 | 001 18 070 | 90044 | 65 | 25 | -0/+0,052 | 45 | +0,070/+0,170 | 50 | 56 | 21383 | 24351 | 1347 | 1,9 | 2591 | 44,4 | 8,9 | 5 |
| 25-5056 | 001 18 072 | 90045 | 65 | 25 | -0/+0,052 | 50 | +0,070/+0,170 | 50 | 56 | 10229 | 18012 | 963 | 2,7 | 2591 | 44,4 | 6,8 | 6,5 |
| 25-5045 | 13-4133 | 10-00027 | 60 | 25 | +/-0,1 | 50 | +0,05/+0,25 | 40 | 45 | 4500 | 9000 | 450 | 8,4 | 3780 | 46 | 3,3 | 14 |
| 25-5085 | 13-4134 | 10-00028 | 60 | 25 | +/-0,1 | 50 | +0,05/+0,25 | 80 | 85 | 10500 | 18000 | 960 | 7,8 | 7488 | 69 | 4,9 | 14 |
| 25-5560 | 002 18 920 | 49040214 | 50 | 25 | -0,15/+0 | 55 | +0,087/+0,207 | 55 | 60 | 3417 | 7018 | 316 | 3,6 | 1131 | 19,3 | 2,8 | 7 |
| 49040228 | 65 | 11230 | 17687 | 1023 | 2,8 | 2850 | 48,8 | 7,0 | |||||||||
| 26-4542 | 001 18 564 | 49016003 | 65 | 25,7 | -0/+0,052 | 44,5 | -0,1 / +0 | 38 | 41,5 | 22293 | 16368 | 1392 | 1,5 | 2081 | 37,6 | 8,4 | 4,5 |
| 28-5254 | 002 18 005 | 49017278 | 65 | 28 | -0/+0,052 | 52 | +0,087/+0,207 | 48 | 54 | 13700 | 23846 | 906 | 3,4 | 3078 | 58 | 9,7 | 6 |
| 30-4862 | 001 18 173 | 90126 | 65 | 30 | -0/+0,052 | 48 | +0,070/+0,170 | 56 | 62 | 76530 | 45918 | 2685 | 1,3 | 3386 | 67,7 | 19,3 | 3,5 |
| 30-5066 | 001 18 075 | 90046 | 65 | 30 | -0/+0,052 | 50 | +0,070/+0,170 | 60 | 66 | 40586 | 39901 | 1917 | 1,9 | 3628 | 72,5 | 16,1 | 4,5 |
| 90328 | 45 | 15349 | 15151 | 734 | 1377 | 27,5 | 6,1 | ||||||||||
| 30-6068 | 001 18 078 | 90051 | 65 | 30 | -0/+0,052 | 60 | +0,087/+0,207 | 60 | 68 | 12758 | 22655 | 1398 | 2,5 | 3471 | 69,4 | 10,7 | 6,5 |
| 30-6026 | 002 307 649 | 54004190 | 65 | 30 | -0/+0,052 | 60 | +0,087/+0,207 | 23,3 | 26 | 2073 | 3576 | 455 | 3,1 | 1409 | 28,1 | 4,0 | 7 |
| 30-6055 | 13-4135 | 10-00029 | 60 | 30 | -0,2/+0 | 60 | +0,05/+0,25 | 45 | 55 | 5000 | 12000 | 530 | 9,6 | 5088 | 78 | 5,6 | 14 |
| 30-6570 | 001 18 220 | 91092 | 40 | 30 | -0/+0,052 | 65 | +0,087/+0,207 | 70 | 70 | 4079 | 9778 | 388 | 3,8 | 1472 | 29,4 | 3,9 | 7,5 |
| 91318 | 65 | 10540 | 28122 | 1065 | 4,0 | 4232 | 84,4 | 11,3 | |||||||||
| 95300 | 60 NBR 68 | -0,087/+0,21 | 12230 | 15439 | 970 | 37,7 | 3728 | 55 | 8,6 | 6,4 | |||||||
| 30-6570 | 002 18 885 | 49004145 | 65 | 30 | -0/+0,052 | 65 | +0,207/+0,087 | 70 | 70 | 11877 | 28122 | 1077 | 3,9 | 4232 | 84,6 | 11,3 | 7,5 |
| 32-5572 | 001 18 079 | 90052 | 65 | 32 | -0/+0,062 | 55 | +0,087/+0,207 | 64 | 72 | 82016 | 55418 | 2645 | 1,7 | 4422 | 101 | 25,3 | 4 |
| 32-5654 | 001 18 645 | 90535 | 60 | 32 | -0,15/+0 | 56 | +0,087/+0,207 | 49 | 54 | 19662 | 19171 | 850 | 2,9 | 2470 | 53,6 | 10,7 | 5 |
| 35-6560 | 13-4137 | 10-00031 | 60 | 35 | -0,2/+0 | 65 | +0,05/+0,25 | 50 | 60 | 8500 | 16000 | 720 | 9,2 | 6624 | 92 | 7,7 | 12 |
| 35-7145 | 13-1698 | 10-00276 | 60 | 35 | -0,07/+0,1 | 71,2 | -0,08/+0,05 | 41 | 45 | 3800 | 4500 | 347 | 5,1 | 2158 | 97 | 6,9 | 14 |
| 36-6580 | 001 18 084 | 90057 | 65 | 36 | -0/+0,062 | 65 | +0,087/+0,207 | 72 | 80 | 22862 | 44384 | 1684 | 3,1 | 5224 | 125,3 | 22,8 | 5,5 |
| 38-6488 | 001 18 117 | 49004031 | 40 | 38 | -0/+0,062 | 64 | +0,087/+0,207 | 80 | 88 | 23676 | 24860 | 1014 | 2,1 | 2162 | 55,6 | 13,9 | 4 |
| 90089 | 65 | 57537 | 65471 | 2119 | 2,7 | 5695 | 146,4 | 32,5 | 4,5 | ||||||||
| 40-6446 | 001 18 561 | 92795 | 65 | 40 | -0/+0,062 | 64 | +0,087/+0,207 | 43 | 46 | 23415 | 22830 | 1204 | 2,8 | 3417 | 89,8 | 22,5 | 4 |
| 40-6588 | 001 18 088 | 90060 | 65 | 40 | -0/+0,062 | 65 | +0,087/+0,277 | 80 | 88 | 66660 | 72888 | 2780 | 2,3 | 6357 | 167,1 | 37,1 | 4,5 |
| 40-7065 | 13-4139 | 10-00033 | 60 | 40 | -0,2/+0 | 70 | +0,05/+0,25 | 55 | 65 | 17000 | 20500 | 870 | 9,5 | 8265 | 138 | 11,5 | 12 |
| 40-7588 | 001 18 090 | 90061 | 65 | 40 | -0/+0,062 | 75 | +0,102/+0,222 | 80 | 88 | 23490 | 43416 | 1741 | 3,5 | 6083 | 159,8 | 24,6 | 6,5 |
| 42-7845 | 001 18 285 | 91820 | 65 | 42 | -0/+0,062 | 78 | +0,102/+0,222 | 45 | 45 | 8390 | 16698 | 1041 | 3,6 | 3719 | 106,2 | 19,3 | 5,5 |
| 45-75100 | 001 18 093 | 90063 | 65 | 45 | -0/+0,062 | 75 | +0,102/+0,222 | 90 | 100 | 55580 | 82710 | 2505 | 3,2 | 8084 | 204,2 | 40,8 | 5 |
| 45-7570 | 13-4141 | 10-00035 | 60 | 45 | -0,2/+0 | 75 | +0,05/+0,25 | 60 | 70 | 20000 | 24000 | 1100 | 9,1 | 10010 | 240 | 20 | 12 |
| 45-8045 | 001 18 297 | 91424 | 65 | 45 | -0/+0,062 | 80 | +0,102/+0,222 | 45 | 45 | 7487 | 18035 | 744 | 5,4 | 4042 | 120,1 | 21,8 | 5,5 |
| 50-80110 | 001 18 095 | 93394 | 60 NBR 68 | 50 | -0/+0,062 | 80 | -0,1/+0,22 | 100 | 110 | 94440 | 82535 | 3750 | 23,1 | 8829 | 300 | 68,2 | 4,4 |
| 90066 | 65 | +0,102/+0,222 | 123430 | 123982 | 3646 | 2,7 | 10019 | 332 | 83,0 | 4 | |||||||
| 50-8075 | 13-4143 | 10-00037 | 60 | 50 | -0,2/+0,2 | 80 | +0,05/+0,25 | 65 | 75 | 30000 | 28500 | 1350 | 8,9 | 12015 | 275 | 25 | 11 |
| 50-95110 | 001 18 360 | 90900 | 65 | 50 | -0/+0,062 | 95 | +0,124/+0,264 | 100 | 110 | 25331 | 67076 | 2063 | 4,6 | 9587 | 317,7 | 48,9 | 6,5 |
| 50-100110 | 001 18 097 | 90070 | 65 | 50 | -0/+0,062 | 100 | +0,124/+0,264 | 100 | 110 | 18670 | 61328 | 1720 | 5,6 | 9587 | 317,7 | 45,4 | 7 |
| 50-125195 | 001 18 102 | 96921 | 40 | 50 | -0/+0,062 | 125 | +0,170/+0,420 | 138 | 195 | 6020 | 30877 | 692 | 7,2 | 4973 | 170,5 | 21,3 | 8 |
| 96141 | 65 | 14010 | 88804 | 1808 | 7,9 | 14303 | 490,3 | 61,3 | |||||||||
| 57-7371 | 001 18 716 | 49012091 | 65 | 57 | -0/+0,03 | 73 | +0,002/+0,021 | 62 | 71 | 164734 | 92663 | 4908 | 1,2 | 6081 | 215,4 | 107,7 | 2 |
| 58-9395 | 001 18 141 | 49039427 | 50 | 58 | -0/+0,74 | 93 | +0,124/+0,344 | 85 | 95 | 20840 | 32198 | 1226 | 3,1 | 3845 | 145 | 32,2 | 4,5 |
| 90106 | 65 | 49180 | 77653 | 3030 | 9273 | 349,7 | 77,7 | ||||||||||
| 70-126120 | 001 18 318 | 92770 | 65 | 70 | -0/+0,74 | 126 | +0,170/+0,330 | 111 | 120 | 64240 | 126486 | 3420 | 4,6 | 15596 | 757,5 | 168,3 | 4,5 |
| 75-10050 | 001 18 489 | 92265 | 60 | 75 | -0/+0,46 | 100 | -0,025/+0,125 | 50 | 50 | 92935 | 43840 | 2863 | 2,0 | 5758 | 261,5 | 104,6 | 2,5 |
| 75-141165 | 001 18 641 | 93851 | 65 | 75 | -0/+0,46 | 141 | -0/+0,2 | 155 | 165 | 83444 | 219039 | 4524 | 5,2 | 23593 | 1280 | 256,0 | 5 |
| 80-125102 | 001 18 485 | 49008954 | 75 | 80 | -0/+0,74 | 125 | +0,170/+0,330 | 107 | 102 | 146293 | 235890 | 5760 | 4,5 | 25994 | 1411 | 403,1 | 3,5 |
| 100-140120 | 001 18 772 | 96165 | 65 | 100 | -0/+0,87 | 140 | +0,170/+0,420 | 110 | 120 | 167270 | 204285 | 5430 | 3,8 | 20365 | 1303 | 434,3 | 3 |
| 110-160180 | 001 18 802 | 96246 | 65 | 110 | -0/+0,87 | 160 | +0,190/+0,440 | 170 | 180 | 195096 | 375101 | 6047 | 5,6 | 33721 | 2312 | 578,0 | 4 |
| 124-180230 | 001 18 805 | 96248 | 65 | 124 | -0/+0,1 | 180 | +0,210/+0,460 | 220 | 230 | 455380 | 798614 | 10755 | 4,9 | 53204 | 4256 | 1216,0 | 3,5 |
| 96247 | 75 | 630114 | 1240223 | 17860 | 4,6 | 82624 | 6610 | 1888,6 | |||||||||
| 136-218235 | 001 18 531 | 480706 | 60 NBR 68 | 136 | -0/+0,01 | 218 | +0,44/-0,26 | 202 | 235 | 130000 | 252460 | 7500 | 67,4 | 51503 | 4700 | 1000,0 | 4,7 |
| 136-218235 | 001 18 531 | 93059 | 65 | 136 | -0/+0,1 | 218 | +0,258/+0,443 | 202 | 235 | 109730 | 357021 | 6892 | 6,0 | 41326 | 3660 | 813,3 | 4,5 |
Download the Datasheet
Erfahren Sie mehr über die UD-Buchsen von Trelleborg.