Produktbeschreibung
Das von Trelleborg AVS entworfene und entwickelte Cushyfoot-Lager besteht aus zwei Gummielementen, die auf Scherung und Kompression wirken, um hervorragende Steifigkeitseigenschaften für die Isolierung eines breiten Spektrums von Schwingungsfrequenzen zu bieten.
Cushyfoot-Lagerungen bestehen aus zwei Gummielementen, die auf Scherung und Druck wirken und hervorragende Steifigkeitseigenschaften für die Isolierung eines breiten Spektrums von Schwingungsfrequenzen bieten.
Es gibt drei Größen: 17-0290 für Lasten bis zu 230 kg pro Halterung, 17-0213 für Lasten bis zu 1250 kg und 17-0346, die bis zu 1280 kg pro Halterung tragen kann und bis zu 16 mm statische Durchbiegung bietet.
Merkmale:
- Ein breiter Lastbereich von 50 bis 1280 kg
- Starker Guss für Sicherheit und Zuverlässigkeit
- Ungleiche horizontale Steifigkeit für optimale Isolierung und Bewegungskontrolle
Anwendungen:
- Dieselmotoren
- Stromaggregate
- Kompressoren
- Fans
- Hydraulische Einheiten
- Aufzugsmaschinen
| REFERENZ | ZEICHNUNG NR. | ARTIKELNR. | HÄRTE (IRHD). | ABMESSUNGEN (mm) |
STATISCHE STEIFIGKEIT
(N/mm) | MAX. BELASTUNG (kN) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | B | A | K | H | D | Ød | G | ||||||
| A3 | 050 18 001 | 96808 | 50 | 121 | 127 | 90 | 115 | 72 | 83 | 11 | M12 | 240 | 1,50 |
| 49047069 | M16 | ||||||||||||
| A2 | 96806 | 50 | M12 | 310 | 1,90 | ||||||||
| 49041129 | M16 | ||||||||||||
| A1 | 96809 | 65 | M12 | 520 | 3,10 | ||||||||
| 49047070 | M16 | ||||||||||||
| A0 | 96807 | 75 | M12 | 900 | 5,30 | ||||||||
| 49047071 | M16 | ||||||||||||
| A3 | 17-0290-1 | 20-00689 | 45 | 122 | 132 | 90 | 114 | 72 | 82 | 13 | M16 | 160 | 1,20 |
| A1 | 10-04251 | 60 | 300 | 2,30 | |||||||||
| A0 | 10-04116 | 70 | 545 | 3,50 | |||||||||
| HD3 | 050 18 004 | 596744 | 50 | 228 | 203 | 165 | 203 | 120 | 146 | 17,5 | M16 | 450 | 5,00 |
| HD2 | 96800 | 60 | 770 | 8,50 | |||||||||
| HD1 | 96920 | 65 | 860 | 9,50 | |||||||||
| HD0 | 96801 | 75 | 1140 | 12,50 | |||||||||
| B3 | 050 18 002 | 96802 | 50 | 228 | 203 | 165 | 203 | 110 | 146 | 17,5 | M16 | 1080 | 6,50 |
| B2 | 96805 | 60 | 1580 | 9,50 | |||||||||
| B1 | 96804 | 65 | 2080 | 12,50 | |||||||||
| B0 | 96803 | 75 | 2670 | 16,00 | |||||||||
| B3 | 17-0213-1 | 10-04106 | 45 | 230 | 204 | 165 | 205 | 110 | 148 | 18 | M16 | 720 | 5,90 |
| B1 | 10-04104 | 60 | 1460 | 12,50 | |||||||||
| HD3 | 17-0346-1 | 10-04123 | 45 | 230 | 204 | 165 | 205 | 123 | 148 | 18 | M16 | 390 | 6,30 |
| HD1 | 10-04120 | 60 | 785 | 12,80 | |||||||||
Download the datasheet
Erfahren Sie mehr über die Cushyfoot-Lösungen von Trelleborg.