contactusurl/de-DE/seals/SearchKeine ErgebnisseAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem found germanitems found germanvonSucheZeigtWeitere Informationen finden?Your Browser is outdatedHändlerinVerteilerinOfficial DealerPremium PartnerAdressenAdressenArticlesRegulatory Press Release,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Der Turcon®SG ist ein modulares Dichtungssystem. Mittels druckaktivierbarer Dichtlippen wird die Reibung des Dichtsystems reduziert und infolgedessen die Lebensdauer verlängert. Im Gegensatz zu bisher eingesetzten Dichtungen bietet der Turcon®SG zusätzlich eine kanalbasierte Lösung zur Abdichtung von Luft und Flüssigkeiten in Drehverteilern und anderen Rotationseinheiten. Er wird auch in Hochgeschwindigkeits-Dichtungsanwendungen, z.B. in Werkzeugmaschinen, eingesetzt.